(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メイホー ウォーターガード#400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メイホー ウォーターガード#400

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
461円
税込単価
507円

【特長】・パッキン入りの防滴ケースです。・ジョイントアームがフタの落下を防止し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    205
  • 奥行 (mm):
    73
  • 高さ (mm):
    60
  • 色:
    クリア
  • JANコード:
    4963189210652
  • トラスココード:
    825-9371
  • 材質1:
    本体・止具:ポリプロピレン
  • 材質2:
    パッキン:シリコーンゴム
  • 質量(g):
    135

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WG400

1個

461( 507円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキン入りの防滴ケースです。
・ジョイントアームがフタの落下を防止します。
【商品仕様】
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:205×73×60
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:194×51×55
・可変仕切板(枚):3
・JANコード:4963189210652
・トラスココード:825-9371
・質量:135g
【材質/仕上】
・本体・止具:ポリプロピレン
・パッキン:シリコーンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メイホー ウォーターガード#400の型番WG400のページです。
型番WG400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メイホー ウォーターガード#400

メイホー ウォーターガード#400

    60mm パーツケース(パッキン付)

    60mm パーツケース(パッキン付)

      メイホー WP-3

      メイホー WP-3

        エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

        エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

          メイホー ウォーターガードNO.108

          メイホー ウォーターガードNO.108

            メイホー フライケースOL

            メイホー フライケースOL

              エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

              エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

                338x260x57mm/外寸 パーツケース

                338x260x57mm/外寸 パーツケース

                  パーツケース(175x143x32(H)mm)

                  パーツケース(175x143x32(H)mm)

                    メイホー WG-9

                    メイホー WG-9

                      エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

                      エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

                        サンプラ スチロール角型ケース No.27 (50個入)

                        サンプラ スチロール角型ケース No.27 (50個入)

                          380x160x475mm パーツケース

                          380x160x475mm パーツケース

                            メーカー メイホー(明邦化学工業) エスコ メイホー(明邦化学工業) エスコ メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) エスコ エスコ エスコ メイホー(明邦化学工業) エスコ サンプラテック エスコ
                            通常価格 461円 954円 400円 1,180円 2,837円 447円 1,170円 2,120円 790円 524円 790円 5,791円 7,010円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 7日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット - ポケット ポケット ポケット ポケット - ポケット ポケット 引出し
                            間口 (mm) 205 205 115 240 - 205 240 338 175 - 175 128.5 380
                            奥行 (mm) 73 - 73 195 - 187 195 260 143 - 143 56 160
                            高さ (mm) 60 60 18 43 - 45 43 57 32 - 32 13.5 475
                            クリア - ブルー - - クリア - - - - - - -

                            メイホー ウォーターガード#400のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました