(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グラフ表示機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WG413
グラフ表示機 オフィスボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,964円
税込単価
98,960円

【特長】・営業成績や在庫管理に最適です。・水性OHPマーカー付です。

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

WG413 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WG413

4580167121030
134-7190
10000

1個

89,964( 98,960円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・営業成績や在庫管理に最適です。
・水性OHPマーカー付です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グラフ表示機の型番WG413のページです。
型番WG413に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラフ表示機

グラフ表示機

    小型グラフ

    小型グラフ

      環境測定ボード ホーローホワイトボード

      環境測定ボード ホーローホワイトボード

        スチール製ホワイトボード(月予定表・縦書き)

        スチール製ホワイトボード(月予定表・縦書き)

          スチール製ホワイトボード(行動予定表・横書き)

          スチール製ホワイトボード(行動予定表・横書き)

            月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

            月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

              メーカー 日本統計機 日本統計機 ユニット トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット
              通常価格 53,049円 23,571円 11,917円 9,658円 9,924円 20,934円
              通常出荷日 4日目   1日目   12日目   1日目   2日目   4日目  
              商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 黒板 黒板 黒板
              材質1 フレーム:アルミ●表面:ABS●テープ:ポリエステル フレーム:アルミ - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              WG213
              WG231
              WG313
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード トラスココード 質量(g)

              53,049円

              ( 58,354円 )
              1個 あり

              4日目

              4580167121016136-57025000

              94,286円

              ( 103,715円 )
              1個 あり

              4日目

              4580167121047136-569410000

              69,643円

              ( 76,607円 )
              1個 あり

              4日目

              4580167121023134-71897500

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました