(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
430円
税込価格
473円

【特長】・フィット感抜群で繊細な作業に最適の18ゲージ編です。・手の平部にはタ...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • ゲージ数:
    18
  • 色:
    スチール

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4518406018513
41.000
819-0454
17
22
7.6

5個

430( 473円 )

1日目

M
4518406018506
39.000
819-0453
16.0
21.0
7.2

5個

430( 473円 )

2日目

XL
4518406018520
45.000
819-0455
18
23
8.0

5個

430( 473円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィット感抜群で繊細な作業に最適の18ゲージ編です。
・手の平部にはタコの吸盤のような吸引効果のコーティングを施しています。
【用途】
・細かな部品の組み立て作業、仕分け、ピッキング作業、農作業、日曜大工などの作業時。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

    天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

    天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

      ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

      ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

        天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

        天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

            天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

            天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

              ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

              ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

                勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                  川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                  川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                    ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                    ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                      すべり止め手袋 ナイスグローブ

                      すべり止め手袋 ナイスグローブ

                        ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                        ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                          川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)

                          川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド 勝星産業 ユニワールド 勝星産業 勝星産業 川西工業 ユニワールド 丸和ケミカル 勝星産業 川西工業
                            通常価格 430円 423円 335円 427円 504円 453円 2,757円 976円 1,915円 303円 236円 299円 2,665円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質2 すべり止め部:ニトリルゴム すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:ニトリルゴム すべり止め部:天然ゴム - すべり止め部:天然ゴム - - - すべり止め部:ポリウレタン - - -
                            材質1 繊維部:ナイロン 繊維部:ナイロン 繊維部:ポリエステル 繊維部:ナイロン - 繊維部:ナイロン - - - 繊維部:ナイロン - - -
                            ゲージ数 18 18 13 - - - - - - 18 - - -
                            スチール ライトブルー - レッド - ライトブルー - - - ブルー - - -

                            ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました