(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
423円 ~ 453円
税込価格
465円 ~ 498円

【特長】・フィット感抜群で繊細な作業に最適の18ゲージ編天然ゴム手袋です。・柔...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • ゲージ数:
    18
  • 色:
    ライトブルー

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4518406018322
47.000
819-0429
1.36
17
22
7.6

5個

453( 498円 )

1日目

M
4518406018315
41.000
819-0428
1.34
16.0
21.0
7.2

5個

453( 498円 )

4日目

XL
4518406018339
52.000
819-0430
1.38
18
23
8.0

5個

423( 465円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィット感抜群で繊細な作業に最適の18ゲージ編天然ゴム手袋です。
・柔軟性があり低温化でも硬くなりにくい天然ゴムを使用しています。
・手のひら部にはタコの吸盤のような吸引効果のあるコーティングを施しています。
【用途】
・仕分け、ピッキング作業、日曜大工、ガーデニング、農作業、機械工具の取扱などの作業時。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

    ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

    ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

      ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

      ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

        天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

        天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

          天然ゴム背抜き手袋ラバービート

          天然ゴム背抜き手袋ラバービート

            ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

            ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

              ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

              ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

                13G天然ゴム背抜き手袋

                13G天然ゴム背抜き手袋

                  ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                  ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                    ブルースリーPU18G 9310

                    ブルースリーPU18G 9310

                      ケミソフト クーリング

                      ケミソフト クーリング

                        天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)

                        天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)

                          13Gウレタン背抜き手袋

                          13Gウレタン背抜き手袋

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 ユニワールド 富士手袋 アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル おたふく手袋
                            通常価格 423円 335円 367円 427円 170円 430円 430円 201円 151円 371円 363円 1,918円 208円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目~  
                            材質2 すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:ニトリルゴム すべり止め部:ニトリルゴム すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:ニトリルゴム - - - - - - -
                            材質1 繊維部:ナイロン 繊維部:ポリエステル 繊維部:ナイロン 繊維部:ナイロン 繊維部:ポリエステル 繊維部:ナイロン - - - - - - -
                            ゲージ数 18 13 - - - 18 - - - - - - -
                            ライトブルー - スチールブルー レッド レッド スチール - - - - - - -

                            天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました