(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネバーシーズ ホワイトグリース 454G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネバーシーズ ホワイトグリース 454G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,606円
税込単価
5,067円

【特長】・優れた耐食性があります。・しみ、汚れが付着しません。・食品機械装置の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 主な用途:
    ジョイント
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-30℃
  • NSF:
    H1
  • JANコード:
    4580401270012
  • トラスココード:
    781-3732
  • 質量(g):
    454.000
  • 材質1:
    主成分:ホワイトミネラル、アルミコンプレックス
  • 使用温度範囲詳細(℃):
    -23~170
  • 容器タイプ:
  • 容量(g):
    454
  • 色:
  • ちょう度:
    289

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WG-160

10

2個

4,606( 5,067円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐食性があります。
・しみ、汚れが付着しません。
・食品機械装置のねじ込み部分、ジョイント、摩耗面に使用します。
【用途】
・汚れを嫌う箇所の潤滑。
・食品機械装置のねじ込み部品、ジョイント面の摩耗部。
【商品仕様】
・色:白
・容量(g):454
・NSF H1認証登録
・使用温度範囲:-23~170℃
・容器:缶
・JANコード:4580401270012
・トラスココード:781-3732
・質量:454g
【材質/仕上】
・主成分:ホワイトミネラル、アルミコンプレックス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネバーシーズ ホワイトグリース 454Gの型番WG-160のページです。
型番WG-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネバーシーズ ホワイトグリース 454G

ネバーシーズ ホワイトグリース 454G

    超高真空用フッ素グリースZLVP

    超高真空用フッ素グリースZLVP

      モリコート SH44M GREASE

      モリコート SH44M GREASE

        樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

        樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

          モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

          モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

            モリコート ペースト M-77ペースト 2kg

            モリコート ペースト M-77ペースト 2kg

              モリコート SH33F GREASE

              モリコート SH33F GREASE

                樹脂・ゴム部品用EMグリース

                樹脂・ゴム部品用EMグリース

                  モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース1kg

                  モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース1kg

                    モリコート BR2プラスグリース 16kg

                    モリコート BR2プラスグリース 16kg

                      モリコート 樹脂用 EMグリース 1kg

                      モリコート 樹脂用 EMグリース 1kg

                        モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PGグリース 1kg

                        モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PGグリース 1kg

                          モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)

                          モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)

                            メーカー ボスティック ニッペコ 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 4,606円 26,555円 25,658円 9,081円 109,069円 64,281円 26,915円 8,860円 13,354円 48,824円 5,192円 9,037円 32,339円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   4日目   6日目   4日目   11日目   4日目   4日目   11日目   4日目   4日目   1日目  
                            種類 ペースト - - - - - - - - - - - -
                            主な用途 ジョイント - - - - - - - - - - - -
                            最高使用温度 ~200℃ - - - - - - - - - - - -
                            最低使用温度 ~-30℃ - - - - - - - - - - - -
                            NSF H1 - - - - - - - - - - - -

                            ネバーシーズ ホワイトグリース 454Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました