(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 中継器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 中継器

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
326,587円 317,344円
税込単価
359,246円 349,078円

【特長】・店内における従業員相互の連絡に最適なシステムの据置型中継機です。・無...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)/DC24V
  • 幅(mm):
    420
  • 奥行(mm):
    313.6
  • 高さ(mm):
    96.6
  • トラスココード:
    817-2869
  • 質量(g):
    5600
  • 詳細タイプ:
    中継器
  • 材質1:
    パネル:アルミ
  • 材質2:
    ケース:プレコート鋼板

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WF-140

1個

326,587円

317,344

( 349,078円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・店内における従業員相互の連絡に最適なシステムの据置型中継機です。
・無線局免許は不要です。
・付属のマイクスピーカー以外に、ページングマイクPM-660W(別売)やリモートユニットWF-190(別売)が接続できます。
・リモートユニットは4台まで接続でき、ACアダプターAD-125(別売)が必要です(接続コードのループ抵抗6 Ωまでの1台のみ不要)。
・また、音声のみで起動もできる外部入力端子を備えています。
・AC100 V以外にDC24 Vでの動作が可能です。

【商品仕様】
・中継器
・トラスココード:817-2869
・質量:5.6kg
【材質/仕上】
・パネル:アルミ
・ケース:プレコート鋼板

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 中継器の型番WF-140のページです。
型番WF-140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 中継器

TOA 中継器

    TOA 60W壁掛けアンプ

    TOA 60W壁掛けアンプ

      TOA 120W壁掛けアンプ

      TOA 120W壁掛けアンプ

        TOA 10W卓上アンプ

        TOA 10W卓上アンプ

          TOA リモートユニット

          TOA リモートユニット

            ICOM 特定小電力トランシーバー

            ICOM 特定小電力トランシーバー

              特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

              特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

                TOA ACアダプター

                TOA ACアダプター

                  TOA ヘッドセットキット

                  TOA ヘッドセットキット

                    ワイヤレスチャイム用送信機 約38g

                    ワイヤレスチャイム用送信機 約38g

                      TOA 15W卓上アンプ

                      TOA 15W卓上アンプ

                        TOA 車載用アンプ 40W

                        TOA 車載用アンプ 40W

                          TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                          TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA ICOM ケンウッド TOA TOA エスコ TOA TOA TOA
                            通常価格 326,587円 134,042円 161,005円 22,871円 61,658円 2,000円 54,672円 3,968円 16,000円 2,204円 44,756円 39,024円 13,489円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   7日目   5日目   1日目   2日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   5日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - - - - 標準タイプ 標準タイプ -
                            電源 AC100V(50/60Hz)/DC24V AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) DC12V - - AC100V(50/60Hz) - - AC100V(50/60Hz) - -
                            幅(mm) 420 355 355 180 100 - - - - - 300 178 -
                            奥行(mm) 313.6 120 120 192 174 - - - - - 200 181.5 -
                            高さ(mm) 96.6 439 439 71 43 - - - - - 83 50 -

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました