(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

象印 ねじクランプ3t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

象印 ねじクランプ3t

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,804円
税込単価
69,084円

【特長】・軽量なねじクランプです。【商品仕様】・ねじクランプ・JANコード:4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ式クランプ
  • 基本使用荷重(t):
    3
  • トラスココード:
    851-6249
  • JANコード:
    4937510909317
  • 質量(g):
    7200.0
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

WF-03000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WF-03000

1個

62,804( 69,084円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量なねじクランプです。
【商品仕様】
・ねじクランプ
・JANコード:4937510909317
・トラスココード:851-6249
・質量:7.2kg
【材質/仕上】
・スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

象印 ねじクランプ3tの型番WF-03000のページです。
型番WF-03000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

象印 ねじクランプ3t

象印 ねじクランプ3t

    象印 ねじクランプ5t

    象印 ねじクランプ5t

      ねじ式クランプ WF型

      ねじ式クランプ WF型

        ネジ式全方向クランプ SBB型

        ネジ式全方向クランプ SBB型

          スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

          スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

            コンクリート製品用つりクランプ ECC型

            コンクリート製品用つりクランプ ECC型

              スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

              スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

                ネジ式全方向クランプ SBbJ型

                ネジ式全方向クランプ SBbJ型

                  ドラム缶用吊りクランプ JCDC型

                  ドラム缶用吊りクランプ JCDC型

                    ドラム缶用つりクランプ DLV型

                    ドラム缶用つりクランプ DLV型

                      立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                      立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                        縦つり用無傷クランプ NNE2型

                        縦つり用無傷クランプ NNE2型

                          スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.

                          スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.

                            メーカー 象印 象印 象印 イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール
                            通常価格 62,804円 78,521円 24,465円 131,209円 22,803円 47,667円 43,368円 41,924円 57,209円 82,141円 25,140円 96,072円 22,534円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ ねじ式クランプ ねじ式クランプ ねじ式クランプ - その他 - ねじ式クランプ - - - 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ ねじ式クランプ
                            基本使用荷重(t) 3 5 - - - 0.035~0.35 - 0.03~0.3 0.5 0.02~0.5 - - -
                            トラスココード 851-6249 851-6250 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4937510909317 4937510909416 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 7200.0 10600.0 - - - - - - - - - - -

                            象印 ねじクランプ3tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました