(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W430 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W430 ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,437円
税込単価
3,781円

【特長】・天板がウッドタイプのワイドテーブルチェストです・浅型3段タイプです・...

詳細情報を確認する

型番

WET-W430 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WET-W430

4個

3,437( 3,781円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板がウッドタイプのワイドテーブルチェストです
・浅型3段タイプです
・引き出しにはA4クリアフォルダが入ります
【商品仕様】
・ウッドトップワイドテーブルチェストWET-W430ホワイト
・JANコード:4905009353965
・トラスココード:514-1044
・質量:8.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W430 ホワイトの型番WET-W430のページです。
型番WET-W430に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W430 ホワイト

ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W430 ホワイト

    ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W421 ホワイト

    ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W421 ホワイト

      IRIS ワイドテーブルチェスト WET-430 ホワイト

      IRIS ワイドテーブルチェスト WET-430 ホワイト

        小型樹脂ケース マスターボックス

        小型樹脂ケース マスターボックス

          ナイキ 木製ベッド_K9054066789

          ナイキ 木製ベッド_K9054066789

            ナイキ 木製ベッド_K9054066788

            ナイキ 木製ベッド_K9054066788

              収納ケース(ミニ・スモール)

              収納ケース(ミニ・スモール)

                フィッツユニットケース カプチーノ

                フィッツユニットケース カプチーノ

                  フィッツケース スリム・ビッグ・スリムL

                  フィッツケース スリム・ビッグ・スリムL

                    TENMA クロ-ゼットワイド540 3段

                    TENMA クロ-ゼットワイド540 3段

                      収納ケース S-30

                      収納ケース S-30

                        収納ケース リトル

                        収納ケース リトル

                          レターケース”ビジネスカセッター”(A4型)

                          レターケース”ビジネスカセッター”(A4型)

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 ナイキ ナイキ ケニス 天馬 天馬 天馬 ケニス ケニス サカセ化学工業
                            通常価格 3,437円 3,926円 2,125円 5,964円 94,720円 91,876円 2,771円 4,965円 3,944円 9,254円 4,851円 3,563円 3,889円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目~   14日目   18日目   5日目   1日目~   2日目   7日目   4日目   5日目   1日目~  
                            種類 引き出し式収納ケース 引き出し式収納ケース - - - - - - - - - - -
                            間口(mm) 約366 約366 - 342 - - - 350 - - - - 247
                            奥行(mm) 約263 約263 - 241 - - - 550 740 - - - 362
                            高さ(mm) 約269 約329 - 168 - - - - - - - - 125
                            ホワイト ホワイト - - - - - カプチーノ カプチーノ - - - -

                            ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W430 ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました