(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイジェット 高送りダイマスタ チップ JC8050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイジェット 高送りダイマスタ チップ JC8050

通常単価(税別)
1,229円
税込単価
1,352円

【特長】・高能率荒加工用 刃先交換式高送りラジアスカッタ「高送りダイマスタSK...

詳細情報を確認する

型番

WDMW10X620ZER-JC8050 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDMW10X620ZER-JC8050

10個

1,229( 1,352円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率荒加工用 刃先交換式高送りラジアスカッタ「高送りダイマスタSKS形」用チップです。
【商品仕様】
・「高送りダイマスタSKS形」用チップ
・ブレーカなし
・JANコード:4547328440492
・トラスココード:837-2189
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイジェット 高送りダイマスタ チップ JC8050の型番WDMW10X620ZER-JC8050のページです。
型番WDMW10X620ZER-JC8050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイジェット 高送りダイマスタ チップ JC8050

ダイジェット 高送りダイマスタ チップ JC8050

    TA-EZドリル チップ TEZ1540-JC8050

    TA-EZドリル チップ TEZ1540-JC8050

      TA-EZドリル チップ TEZ1940-JC8050

      TA-EZドリル チップ TEZ1940-JC8050

        ダイジェット QMミル チップ JC8050

        ダイジェット QMミル チップ JC8050

          ダイジェット QMマックス用チップ JC7560

          ダイジェット QMマックス用チップ JC7560

            TA-EZドリル チップ TEZ1610-JC8050

            TA-EZドリル チップ TEZ1610-JC8050

              メーカー ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット
              通常価格 1,229円 7,683円 8,300円 897円 902円 7,683円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

              ダイジェット 高送りダイマスタ チップ JC8050のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました