(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンダークラッシュ/ミル WDL-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンダークラッシュ/ミル WDL-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
116,134円
税込単価
127,747円

【特長】・ワンダーブレンダーWB-1の大容器型で粉砕能力は同等ですが、粉砕槽が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粉砕機
  • 容量(ml):
    200
  • サイズ(mm):
    298(奥行)×162(幅)
  • 回転数(rpm):
    25000
  • 質量(g):
    4600.0
  • トラスココード:
    752-5095
  • JANコ-ド:
    4580255600461

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDL-1

1個

116,134( 127,747円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンダーブレンダーWB-1の大容器型で粉砕能力は同等ですが、粉砕槽が大きいので投入試料サイズが2cm角の固形物投入が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワンダークラッシュ/ミル WDL-1の型番WDL-1のページです。
型番WDL-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンダークラッシュ/ミル WDL-1

ワンダークラッシュ/ミル WDL-1

    ラボラトリーブレンダー

    ラボラトリーブレンダー

      ウルトラ撹拌機

      ウルトラ撹拌機

        ジャイアント回転子

        ジャイアント回転子

          小型ロータリーミキサー NRC-20D

          小型ロータリーミキサー NRC-20D

            メーカー 大阪ケミカル WARING アズワン アズワン 東京硝子器械
            通常価格 116,134円 528,000円 77,722円 8,751円 62,202円
            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
            商品タイプ 粉砕機 - - - -
            容量(ml) 200 - - - -
            サイズ(mm) 298(奥行)×162(幅) - - - -
            回転数(rpm) 25000 - - - -
            質量(g) 4600.0 - - - -

            ワンダークラッシュ/ミル WDL-1のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました