(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
82,295円 ~ 105,649円  特別価格 
税込価格
90,525円 ~ 116,214円  特別価格 

【特長】・ポータブルタイプのベースステーション(WD-D10PBS)と子機(W...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 高さ(mm):
    94
  • 幅(mm):
    54

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
アンテナ長(mm)
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38.1
4975769427701
778-3159
23.5
135.000
ベースステーション

1個

105,649円

94,999

( 104,499円 )

1日目

5
4975769427718
778-3167
20.5
118.000
トランシーバー

1個

82,295円

73,999

( 81,399円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブルタイプのベースステーション(WD-D10PBS)と子機(WD-D10TR)を組み合わせると同時通話ができます。
・子機は最大10台まで同時通話可能です。
・1.9GHz帯を使用したデジタルならではの高品質通話が可能です。
・名刺サイズのコンパクト・軽量設計で、バッテリーも約24時間の長時間運用が可能です。
・優れた防塵・防水性能(IP67相当)で、保護等級範囲内であれば水で洗い流したり医療現場で消毒したりできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

    防水型スピーカーマイク

    防水型スピーカーマイク

      ユニペックス 防滴形ワイヤレスアンプ 300MHz帯 シングル CD/SD付き

      ユニペックス 防滴形ワイヤレスアンプ 300MHz帯 シングル CD/SD付き

        エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

        エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

          アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

          アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

            アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

            アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

              防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

              防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

                ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                  小型スピーカーマイク

                  小型スピーカーマイク

                    アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局

                    アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局

                      ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

                      ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

                        アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ

                        アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ

                          トランシーバー(中継器対応・防水型) EA790AF-16A

                          トランシーバー(中継器対応・防水型) EA790AF-16A

                            メーカー ケンウッド ICOM ユニペックス エスコ アルインコ アルインコ アルインコ ケンウッド ICOM アルインコ ケンウッド アルインコ エスコ
                            通常価格 82,295円 2,000円 193,816円 4,924円 60,578円 4,000円 13,309円 5,000円 3,800円 152,244円 2,330円 5,400円 19,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 94 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 54 - - - - - - - - - - - -

                            デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました