(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー ワイド台車無音キャスター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー ワイド台車無音キャスター付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,028円
税込単価
27,531円

【特長】・騒音対策型、44dBの静かさを実現します。・スチール製の無音キャスタ...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    300
  • JANコード:
    4945702013100
  • トラスココード:
    229-1739
  • 質量(g):
    26000
  • 材質1:
    荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)(mm):
    130
  • ハンドル高さ(mm):
    800
  • 高さ(mm):
    205
  • 長さ(mm):
    915
  • 幅(mm):
    615
  • タイプ:
    折りたたみハンドル

型番

WD-300NS 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WD-300NS

1個

25,028( 27,531円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音対策型、44dBの静かさを実現します。
・スチール製の無音キャスターを使用しているため、丈夫で長持ちです。
・ハンドルの取付金具・キャスターの金具のメッキは三価クロムを使用しています。
【用途】
・工場
・倉庫

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー ワイド台車無音キャスター付の型番WD-300NSのページです。
型番WD-300NSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー ワイド台車無音キャスター付

アイケー ワイド台車無音キャスター付

    ワイド台車

    ワイド台車

      アイケー ストッパー付台車

      アイケー ストッパー付台車

        アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

        アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

          アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

          アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

            MPK樹脂製運搬車(コボレ止め付・キャスター金具樹脂・固定ハンドルタイプ)

            MPK樹脂製運搬車(コボレ止め付・キャスター金具樹脂・固定ハンドルタイプ)

              ドンキーカート 固定式

              ドンキーカート 固定式

                ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドル/740~946mm)

                ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドル/740~946mm)

                  アイケー プレス製運搬車 両袖 303

                  アイケー プレス製運搬車 両袖 303

                    静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

                    静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

                      プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車  (固定ハンドルタイプ)

                      プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                        911×600mm/400kg運搬車

                        911×600mm/400kg運搬車

                          樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ)

                          樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ)

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 金沢車輛 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山
                            通常価格 25,028円 13,225円 10,294円 14,134円 20,593円 23,586円 32,089円 30,815円 23,748円 11,184円 29,672円 27,420円 13,389円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目   5日目~   1日目~   8日目   4日目   3日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            均等荷重(kg) 300 - - 150 - - - - 300 150 - 400 -
                            JANコード 4945702013100 - - 4945702411012 4945702413016 - - - 4945702003033 - - - -
                            トラスココード 229-1739 - - 126-4698 126-3225 - - - 126-4739 - - - -
                            質量(g) 26000 - - 10000.0 17000.0 - - - 29000 - - - -
                            材質1 荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:スチール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム●ストッパー:スチール 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム - - - 荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム - - - -

                            アイケー ワイド台車無音キャスター付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました