(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイド台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイド台車

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,225円 ~ 23,886円
税込価格
14,548円 ~ 26,275円

【特長】・折り畳み式ハンドル荷台面積が広く、折り畳み時にはフラット【用途】・倉...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • タイプ:
    折りたたみハンドル

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
100WDB
4945702011502
104-2816
12000
100
810
145
740
480

1個

13,225( 14,548円 )

4日目

300
300WDB
4945702013001
827-7213
26000
130
800
205
915
615

1個

23,886( 26,275円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳み式ハンドル荷台面積が広く、折り畳み時にはフラット
【用途】
・倉庫
・工場

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイド台車

ワイド台車

    アイケー ワイド台車無音キャスター付

    アイケー ワイド台車無音キャスター付

      アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

      アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

        アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

        アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

          アイケー ストッパー付台車

          アイケー ストッパー付台車

            MPK樹脂製運搬車(コボレ止め付・キャスター金具樹脂・固定ハンドルタイプ)

            MPK樹脂製運搬車(コボレ止め付・キャスター金具樹脂・固定ハンドルタイプ)

              樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ)

              樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ)

                鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) ストッパー付

                鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) ストッパー付

                  アイケー プレス製運搬車 両袖 303

                  アイケー プレス製運搬車 両袖 303

                    鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)

                    鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)

                      樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                      樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                        大型スチール台車 フットブレーキ付

                        大型スチール台車 フットブレーキ付

                          スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)

                          スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 金沢車輛 ミスミ
                            通常価格 13,225円 25,028円 14,134円 20,593円 10,294円 23,586円 13,389円 57,498円 23,748円 43,980円 18,373円 17,422円 15,215円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目~   1日目~   13日目~   4日目   8日目~   1日目   3日目   1日目  
                            材質1 荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:スチール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム●ストッパー:スチール - - - 荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム - - - -
                            タイプ 折りたたみハンドル 折りたたみハンドル - - 折りたたみハンドル、固定キャスター片輪ストッパー付 - - - - - - - -

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました