(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,476円
税込単価
7,124円

【特長】・別売のフックを利用して工具などを掛けられます。【用途】・工場。・オフ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCP-P

1個

6,476( 7,124円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のフックを利用して工具などを掛けられます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:パールピンク
・W396×H721mm
・トラスココード:131-4948
・質量:2.8kg
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネルの型番WCP-Pのページです。
型番WCP-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネル

ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネル

    ツールワゴン(溶接一体型) パネル

    ツールワゴン(溶接一体型) パネル

      ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット

      ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット

        ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット W600×D400/W1000×D650

        ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット W600×D400/W1000×D650

          ヤマテック コンビニワゴン コボレ止め付 3段タイプ

          ヤマテック コンビニワゴン コボレ止め付 3段タイプ

            引出付大型ツールワゴン VD-202/VD-203/VD-204/VD-205

            引出付大型ツールワゴン VD-202/VD-203/VD-204/VD-205

              エースワゴン 685×450×H802 ケント扉 ネオグレー

              エースワゴン 685×450×H802 ケント扉 ネオグレー

                ツールワゴン(扉付)

                ツールワゴン(扉付)

                  ツールワゴン(引出し・幕板付)

                  ツールワゴン(引出し・幕板付)

                    トラスコ中山 ツールワゴン NTS-301N/NTS-302N

                    トラスコ中山 ツールワゴン NTS-301N/NTS-302N

                      トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-611P/NTS-711P

                      トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-611P/NTS-711P

                        トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N

                        トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N

                          エースワゴン 685×450×H802 観音扉 ネオグレー

                          エースワゴン 685×450×H802 観音扉 ネオグレー

                            メーカー 山金工業 トラスコ中山 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 6,476円 17,280円 2,084円 1,566円 25,414円 114,191円 129,393円 59,230円 52,719円 31,379円 77,897円 37,369円 162,763円
                            通常出荷日 4日目   14日目~   4日目   3日目~   4日目   8日目   2日目   4日目   1日目   4日目   8日目   4日目   5日目  

                            ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴン溶接一体構造カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました