(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ ドリル用チップ PR1535 PR1535

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

京セラ ドリル用チップ PR1535 PR1535

通常単価(税別)
976円
税込単価
1,074円

【特長】・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」...

詳細情報を確認する

型番

WCMT06T308-PR1535 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCMT06T308-PR1535

10個

976( 1,074円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上できます。
・Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応しています。
【用途】
・ドリル加工用
・PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用
【商品仕様】
・奥行(mm):105
・高さ(mm):9.5
・幅(mm):44
・幅(mm):44
・奥行(mm):105
・高さ(mm):9.5
・適合ホルダ:DRW型
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:赤緑色
・M級
・JANコード:4960664731374
・トラスココード:824-9992
・質量:3.85g
【材質/仕上】
・PVDコーティング

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ ドリル用チップ PR1535 PR1535の型番WCMT06T308-PR1535のページです。
型番WCMT06T308-PR1535に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ ドリル用チップ PR1535 PR1535

京セラ ドリル用チップ PR1535 PR1535

    京セラ ドリル用チップ CA6535 CVDコーティング CA6535

    京セラ ドリル用チップ CA6535 CVDコーティング CA6535

      TDJ用チップ

      TDJ用チップ

        ドリル用TACチップ TDR用

        ドリル用TACチップ TDR用

          TDXCF用

          TDXCF用

            C ドリル/チップ COAT

            C ドリル/チップ COAT

              刃先交換式ドリル用チップ TEZ

              刃先交換式ドリル用チップ TEZ

                チップ HT800WP専用 7635

                チップ HT800WP専用 7635

                  チップ HT800WP専用 7632

                  チップ HT800WP専用 7632

                    TDP用チップ

                    TDP用チップ

                      TA-EZドリル用チップ

                      TA-EZドリル用チップ

                        穴あけ用

                        穴あけ用

                          スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

                          スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル ダイジェット グーリング グーリング タンガロイ ダイジェット サンドビック サンドビック
                            通常価格 976円 976円 1,030円 1,160円 2,110円 1,001円 7,418円 3,654円 4,306円 1,270円 7,688円 2,053円 2,061円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   19日目   19日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  

                            京セラ ドリル用チップ PR1535 PR1535のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました