(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WCF-750
コンビニワゴン用 コボレ止め 高さ100mm コンビニワゴンヨウ コボレトメ(W750XD500ヨウ

コンビニワゴン用 コボレ止め 高さ100mm WCF-750

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,708円
税込単価
4,079円

【特長】・コンビニワゴンの棚板に取付け、スプレー缶の落下防止に最適です【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 高さ (mm):
    100
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    コンビニワゴン用 コボレ止め
  • 材質/仕上:
    Φ6の線材/ニッケルクロムメッキ

型番

WCF-750 解除

Loading...

WCF-750 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCF-750

740
490
131-4941
0.63

5個

3,708( 4,079円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンビニワゴンの棚板に取付け、スプレー缶の落下防止に最適です
【用途】
・積載物の落下防止用

WCF-750で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビニワゴン用 コボレ止め 高さ100mmの型番WCF-750のページです。
型番WCF-750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビニワゴン用 コボレ止め 高さ100mm

コンビニワゴン用 コボレ止め 高さ100mm

    ヤマテック コンビニワゴン用 コボレ止め(W600×D400用)

    ヤマテック コンビニワゴン用 コボレ止め(W600×D400用)

      大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

      大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

        TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

        TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

          TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

          TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

            TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

            TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

              中量立作業台KTDタイプ

              中量立作業台KTDタイプ

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型3段キャビネット付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型3段キャビネット付)

                      TRUSCO AE型作業台 900X450XH740 上棚付 DG色

                      TRUSCO AE型作業台 900X450XH740 上棚付 DG色

                        TRUSCO AE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

                        TRUSCO AE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

                          TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

                          TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

                            メーカー 山金工業 山金工業 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,890円 3,371円 70,144円 50,639円 60,625円 68,374円 38,179円 31,961円 24,358円 46,691円 24,682円 42,067円 41,365円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 100 - 740 740 740 740 900 740 740 - 1044 740 740
                            本体/オプション オプション オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ コンビニワゴン用 コボレ止め コボレ止め - - - - - - - - - - -
                            材質/仕上 Φ6の線材/ニッケルクロムメッキ ニッケルクロムメッキ - - - - - - - - - - -

                            コンビニワゴン用 コボレ止め 高さ100mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WCF-440
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量
                            (kg)

                            2,890円

                            ( 3,179円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            390390131-81740.43

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました