(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ホワイトボ-ド/600×450/アルミ
  • 数量スライド割引

ホワイトボ-ド/600×450/アルミ (レビュー)

通常価格(税別)
4,491円
税込価格
4,940円
通常出荷日
1日目
【特長】
・ミーティングなどに便利です。
【材質】
・盤面:スチール
・フレーム:アルミ
・芯材:段ボール

ホワイトボ-ド/600×450/アルミのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    現場の掲示板
    評価 5.0満足度:5.02022/08/24
    現場の掲示板として使用。掲示物を貼ったり伝達事項を書くのにサイズ的にもちょうど良いサイズです。ペンとペン消し、マグネットが付属していますので買ってすぐ使えます。ホワイトボードを吊す為のひもが付属していないので別途用意するか、釘などで止める必要があります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトボ-ド/600×450/アルミ

ホワイトボ-ド/600×450/アルミ

    スチール製ホワイトボード メタルライン

    スチール製ホワイトボード メタルライン

      ペーパーハンガー マグネット付き 28.2×15×550mm フク-502

      ペーパーハンガー マグネット付き 28.2×15×550mm フク-502

        プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-340SHW(889-475)

        プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-340SHW(889-475)

          マグタッチカラー名札 大 白

          マグタッチカラー名札 大 白

            プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-360SHW(889-474)

            プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-360SHW(889-474)

              ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 900×1800mm

              ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 900×1800mm

                メーカー ナカバヤシ 日学 コクヨ プラス クラウン プラス ユニット
                通常価格 4,491円 11,693円 4,899円 36,076円 213円 39,631円 70,776円
                通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   9日目   1日目   9日目   9日目  
                商品タイプ 黒板 黒板 - - - - 黒板
                材質(本体) フレーム・ペントレー:アルミ、ボード面:スチール、芯材:段ボール スチール - - - - ホーローホワイトボード
                表示内容 無地 無地 - - - - -
                JANコード 4902205886686 - - - - - -
                質量(g) 1700.0 - - - - - -

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。