(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャック袋 「ラミジップ」 WBAL サイドGZアルミタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:WBAL-15
チャック袋 「ラミジップ」 WBAL サイドGZアルミタイプ【500~600個入り】 ポリフクロ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,260円
税込単価
34,386円

【特長】・「ラミジップ」アルミタイプサイドガゼット袋です。・立てても寝かせても...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。 電子レンジやオーブンには使用できません。

型番

WBAL-15 解除

Loading...

商品情報を表示

WBAL-15の仕様・寸法情報

商品タイプチャック付ポリ袋JANコード4909767452830
トラスココード584-3626質量(g)8946.000
材質1NY15/SPE15/AL7/SPE20/PE60横(mm)150
縦(mm)250 - -

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WBAL-15

4909767452830
584-3626
8946.000
150
250

1パック

600個入り

31,260( 34,386円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ラミジップ」アルミタイプサイドガゼット袋です。
・立てても寝かせても陳列できます。
・アルミタイプは内容物を酸化、湿気から強力に守ります。 
・紫外線や可視光線もシャットアウトします。
【用途】
・米袋、肥料、ペットフードなどの粉末、粒状等の商品に。

(i)ご注意

  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。 電子レンジやオーブンには使用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チャック袋 「ラミジップ」 WBAL サイドGZアルミタイプの型番WBAL-15のページです。
型番WBAL-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャック袋 「ラミジップ」 WBAL サイドGZアルミタイプ

チャック袋 「ラミジップ」 WBAL サイドGZアルミタイプ

    チャック袋 「ラミジップ」 LA アルミ吊り下げタイプ

    チャック袋 「ラミジップ」 LA アルミ吊り下げタイプ

      チャック袋 「ラミジップ」 WB サイドGZナイロンタイプ

      チャック袋 「ラミジップ」 WB サイドGZナイロンタイプ

        チャック袋 「ラミジップ] LA-E アルミ吊り下げタイプ

        チャック袋 「ラミジップ] LA-E アルミ吊り下げタイプ

          酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋

          酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋

            チャック袋 「ラミグリップ」 OP スタンドタイプ

            チャック袋 「ラミグリップ」 OP スタンドタイプ

              ユニパック 厚み 0.05mm UVカット

              ユニパック 厚み 0.05mm UVカット

                ユニパック 厚み0.05mm UVカット(約97.5%カット)

                ユニパック 厚み0.05mm UVカット(約97.5%カット)

                  ポリ袋(チャック付/100枚)厚み0.04mm

                  ポリ袋(チャック付/100枚)厚み0.04mm

                    UVカット ユニパック PE 厚さ0.05mm

                    UVカット ユニパック PE 厚さ0.05mm

                      スワン チャックポリ D-4 (A7用)

                      スワン チャックポリ D-4 (A7用)

                        チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

                        チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

                          フリーザーバッグ M

                          フリーザーバッグ M

                            メーカー セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ 三菱ガス化学 セイニチ セイニチ アズワン エスコ 東京硝子器械 シモジマ セイニチ HEIKO
                            通常価格 31,260円 51,259円 27,029円 55,561円 6,132円 38,842円 2,050円 2,050円 500円 1,868円 435円 35,528円 238円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目   3日目~   6日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 特殊ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 - チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋
                            材質1 NY15/SPE15/AL7/SPE20/PE60 PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40 - PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40 - OP30/CP50 - - - - - OP25/CP30 -

                            チャック袋 「ラミジップ」 WBAL サイドGZアルミタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WBAL-17
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm)

                            35,937円

                            ( 39,531円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4909767452847584-36349710.000170300
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm)

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト