(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンガーボード スチール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンガーボード スチール製

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,763円 ~ 20,755円
税込価格
17,339円 ~ 22,831円

【特長】・作業台に取付けて、ご使用頂けるハンガーボードです。(取付け金具付き)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 間口 (mm):
    880
  • 奥行 (mm):
    20
  • 高さ (mm):
    547
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    スチール製

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 作業台は、WK・WP型以外に取り付けて下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ハンガーボード
135-7880
6000.0

4個

15,763( 17,339円 )

8日目

ハンガーボード(フックHF12 10個付)
136-2588
7000.0

1個

20,755( 22,831円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・作業台に取付けて、ご使用頂けるハンガーボードです。(取付け金具付き)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 作業台は、WK・WP型以外に取り付けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンガーボード スチール製

ハンガーボード スチール製

    幅広引出し FL型

    幅広引出し FL型

      作業台用オプション ハンガーパネル

      作業台用オプション ハンガーパネル

        3段キャビネット UDC型

        3段キャビネット UDC型

          軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

          軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

            上棚 YUR-B型 側面取付用

            上棚 YUR-B型 側面取付用

              前パネル SFPB型

              前パネル SFPB型

                OS ワークベンチ用引出し

                OS ワークベンチ用引出し

                  作業台用オプション 上部パンチングパネル

                  作業台用オプション 上部パンチングパネル

                    作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

                    作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

                      オプションコンセント PN-CB

                      オプションコンセント PN-CB

                        UPR型卓上用パンチングラック 片面・両面

                        UPR型卓上用パンチングラック 片面・両面

                          オプションキャスター(4個セット) EWシリーズ

                          オプションキャスター(4個セット) EWシリーズ

                            メーカー 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 15,763円 21,014円 19,871円 49,296円 8,364円 8,211円 28,541円 20,666円 18,282円 5,592円 5,108円 24,255円 5,324円
                            通常出荷日 8日目   4日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   3日目   3日目   3日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            間口 (mm) 880 880 - - - - - 550 900 - - 900 -
                            奥行 (mm) 20 530 - 500 25 260 - 420 - - - 160 -
                            高さ (mm) 547 180 - 620 300 385 456 170 - - - 475 -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション

                            ハンガーボード スチール製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました