(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウインドバック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウインドバック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,579円
税込単価
67,737円

【特長】・力強い風、自在な吐出方向が可能です・安全で頑丈です・扇風機などと比較...

詳細情報を確認する

  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 質量(g):
    10000

(i)ご注意

  • 爆発性雰囲気でのご使用は絶対にしないでください。 空気以外は吸い込ませないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
電源(V)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
JANコード
トラスココード
ファン翼数(枚)
奥行(mm)
高さ(mm)
電源詳細(V)
標準消費電力料金(50Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
幅(mm)
標準消費電力料金(50Hz/60Hz)
消費電力(W)50Hz
消費電力(W)60Hz
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WB-02J

送風機
単相100
67/71
4547422429485
828-9230
38
320
340
-
6.2円/h
6.2円/h
8.5/10
212
6.2/6.2円/h
200
200

1個

61,579( 67,737円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・力強い風、自在な吐出方向が可能です
・安全で頑丈です
・扇風機などと比較して吐出風速が速いので、局所的な冷却・乾燥に適しています
・上下方向に、220度無段階に変えられます
・モータ保護装置を内蔵しているので、モータの焼損を防ぐことができます
・ボディはスチール製でプラスチック製と比べると、とても頑丈です
・2極モータとダブルシロッコファンの組み合わせにより、10kgと軽量で、持ち運びがとても便利です
・接地アダプタを使用する必要がありません
【用途】
・送風・冷却・乾燥に
・スポット送風に
・床の水洗いやワックス後の乾燥に
・タイヤの冷却に
・ラジエーターの冷却に

(i)ご注意

  • 爆発性雰囲気でのご使用は絶対にしないでください。 空気以外は吸い込ませないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウインドバックの型番WB-02Jのページです。
型番WB-02Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウインドバック

ウインドバック

    (送風機) ス-パ-フアンDX

    (送風機) ス-パ-フアンDX

      コンドル 送風機 スーパーファンS

      コンドル 送風機 スーパーファンS

        送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

        送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

          エア式送風機 AFRシリーズ

          エア式送風機 AFRシリーズ

            フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

            フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

              フレキシブルPETダクト ダクト径320mm

              フレキシブルPETダクト ダクト径320mm

                大型送排風機

                大型送排風機

                  送風機 こでかファン 大風量タイプ

                  送風機 こでかファン 大風量タイプ

                    ポータブル送風機

                    ポータブル送風機

                      電動送風機 ウインドレーサーR(軸流ファン)

                      電動送風機 ウインドレーサーR(軸流ファン)

                        (送風機) ス-パ-フアンN

                        (送風機) ス-パ-フアンN

                          シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

                          シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

                            メーカー 昭和電機 山崎産業 山崎産業 スイデン アクアシステム ワキタ スイデン アズワン スイデン ワキタ 昭和電機 山崎産業 淀川電機製作所
                            通常価格 61,579円 43,265円 29,269円 57,270円 118,312円 12,250円 9,375円 84,966円 75,056円 26,743円 131,900円 35,819円 34,016円
                            通常出荷日 1日目   5日目   5日目   1日目   11日目   4日目   2日目   10日目   1日目   4日目   39日目   5日目   5日目~  
                            周波数(Hz) 50/60 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 10000 - - - - - - - - - - - -

                            ウインドバックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました