(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 踏台 WAS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WAS-3A
ピカ 踏台 WAS型 サギョウヨウフミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,663円
税込単価
21,629円

【特長】・工場・内装工事などの多様な現場での使用に耐える業務用踏台です。・従来...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    130
  • 天板寸法(mm):
    370×192
  • 材質1:
    アルミ合金製アルマイト仕上

Loading...

商品情報を表示

WAS-3A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WAS-3A

0.79
4989247481024
851-5117
3600.0
3

1個

19,663( 21,629円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場・内装工事などの多様な現場での使用に耐える業務用踏台です。
・従来製品よりも耐久性を向上させました。
・正面幅広タイプです。
・オールアルマイト仕上げです。
【用途】
・工場・内装工事などの多様な現場で。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ 踏台 WAS型の型番WAS-3Aのページです。
型番WAS-3Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 踏台 WAS型

ピカ 踏台 WAS型

    踏台(大型天板) CWX-AS

    踏台(大型天板) CWX-AS

      折りたたみ式作業台

      折りたたみ式作業台

        天板幅広踏台 CWX-AS

        天板幅広踏台 CWX-AS

          折りたたみ式作業台 AG型

          折りたたみ式作業台 AG型

            上わく付き踏台 コメット

            上わく付き踏台 コメット

              コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

              コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

                折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

                  踏台 PFC/PFW

                  踏台 PFC/PFW

                    作業台

                    作業台

                      ナイキ 上枠付踏台_K9054066677

                      ナイキ 上枠付踏台_K9054066677

                        上わく付踏台 FBF

                        上わく付踏台 FBF

                          アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付)

                          アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付)

                            メーカー ピカコーポレイション アズワン エスコ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナイキ アズワン トラスコ中山
                            通常価格 14,163円 14,000円 50,130円 10,650円 40,088円 28,328円 60,466円 84,700円 7,601円 98,039円 32,475円 15,400円 8,286円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   4日目   9日目~   4日目~   1日目~   14日目   8日目~   1日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - - - 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 -
                            最大使用質量(Kg) 130 100 150 - - - 150 - 100 120 100 100 -
                            天板寸法(mm) 370×192 - - - - - - - - 500×520 - - -
                            材質1 アルミ合金製アルマイト仕上 - - - - - - - アルミ合金製アルマイト仕上 アルミ合金 - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WAS-2A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 段数(段)

                            14,163円

                            ( 15,579円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            0.574989247481017851-51162600.02

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました