(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WAP-600-IV-SET
ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル スチール ワークテーブル300ヨウ パンチングガワパネル

ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル スチール WAP-600-IV-SET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,314円
税込単価
14,645円

【特長】・デッドスペースを有効活用できます・フック4種が標準装備されています・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル
  • 本体材質:
    スチール

型番

WAP-600-IV-SET 解除

Loading...

WAP-600-IV-SET の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
外寸
適合本体サイズ(mm)
質量(kg)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WAP-600-IV-SET

132-1345
W440.0×H476.5(mm)
D600×H740
2.2
付属フック:HF-12(耐荷重0.5kg)、HF-T2(耐荷重1.0kg)、HFR-11(耐荷重0.5kg)、HFD-6(耐荷重3.2kg)

1個

13,314( 14,645円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デッドスペースを有効活用できます
・フック4種が標準装備されています
・ワークテーブル本体への取付は穴開け等の加工を必要としません
【用途】
・工場
・オフィス

Loading...

WAP-600-IV-SETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル スチールの型番WAP-600-IV-SETのページです。
型番WAP-600-IV-SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル スチール

ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル スチール

    ヤマテック ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル

    ヤマテック ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル

      ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し

      ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し

        ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し シルキーホワイト

        ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し シルキーホワイト

          ドライバーフック 6Sデスク用

          ドライバーフック 6Sデスク用

            ヤマテック ワークテーブル用 中間棚板 W1500×D600

            ヤマテック ワークテーブル用 中間棚板 W1500×D600

              ワークテーブル用 中間棚板 グリーン

              ワークテーブル用 中間棚板 グリーン

                ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 キャビネット

                ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 キャビネット

                  メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 MSTコーポレーション 山金工業 山金工業 山金工業
                  通常価格 13,314円 14,114円 20,053円 14,286円 3,200円 6,567円 3,600円 12,783円
                  通常出荷日 3日目~   3日目   4日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~   4日目  
                  商品タイプ 作業台アタッチメント - - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント -
                  本体/オプション オプション - - オプション オプション - オプション -
                  詳細タイプ ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル - - ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し - - ワークテーブル用 中間棚板 -
                  本体材質 スチール - - - - - - -

                  ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル スチールのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  WAHP-600-IV-SET
                  WAHP-750-IV-SET
                  WAP-750-IV-SET
                  WAP-900-IV-SET
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  トラスココード 外寸 適合本体サイズ
                  (mm)
                  質量
                  (kg)
                  付属品

                  13,771円

                  ( 15,148円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  133-8648W440.0×H636.5(mm)D600×H9002.9付属フック:HF-12(耐荷重0.5kg)、HF-T2(耐荷重1.0kg)、HFR-11(耐荷重0.5kg)、HFD-6(耐荷重3.5kg)

                  13,943円

                  ( 15,337円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  131-9815W585.0×H636.5(mm)D750×H9003.8付属フック:HF-12(耐荷重0.5kg)、HF-T2(耐荷重1.0kg)、HFR-11(耐荷重0.5kg)、HFD-6(耐荷重3.4kg)

                  14,235円

                  ( 15,659円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  131-6581W585.0×H476.5(mm)D750×H7402.9付属フック:HF-12(耐荷重0.5kg)、HF-T2(耐荷重1.0kg)、HFR-11(耐荷重0.5kg)、HFD-6(耐荷重3.1kg)

                  13,657円

                  ( 15,023円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  131-6638W735.0×H476.5(mm)-3.6付属フック:HF-12(耐荷重0.5kg)、HF-T2(耐荷重1.0kg)、HFR-11(耐荷重0.5kg)、HFD-6(耐荷重3.0kg)

                  軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました