(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 120W屋外用アンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 120W屋外用アンプ

通常単価(税別)
323,487円
税込単価
355,836円

【特長】・柱上取付などの屋外専用に設計された出力120 Wのパワーアンプです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 幅(mm):
    460
  • 奥行(mm):
    206
  • 高さ(mm):
    581
  • トラスココード:
    854-8235
  • 質量(g):
    23000
  • 定格出力(W):
    120
  • 詳細タイプ:
    屋外用アンプ
  • 材質1:
    パネル:表面処理鋼板
  • 材質2:
    ケース:ステンレス

型番

WA-120D 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WA-120D

1個

323,487( 355,836円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上取付などの屋外専用に設計された出力120 Wのパワーアンプです。
【商品仕様】
・120W屋外用アンプ
・トラスココード:854-8235
・質量:23kg
【材質/仕上】
・パネル:表面処理鋼板
・ケース:ステンレス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 120W屋外用アンプの型番WA-120Dのページです。
型番WA-120Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 120W屋外用アンプ

TOA 120W屋外用アンプ

    特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S

    特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S

      ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

      ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

        ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

        ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

          TOA 両面スピーカ6W

          TOA 両面スピーカ6W

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

              ポータブルアンプセット/オプション

              ポータブルアンプセット/オプション

                TOA 露出ボックス

                TOA 露出ボックス

                  TOA コネクタープレート メタルコンセント

                  TOA コネクタープレート メタルコンセント

                    TOA コンパクトスピーカ20W 白

                    TOA コンパクトスピーカ20W 白

                      TOA マイク用コンセント キャノン型 XLM-3-31PCH-R相当品

                      TOA マイク用コンセント キャノン型 XLM-3-31PCH-R相当品

                        トランシーバー(中継器対応・防水型)

                        トランシーバー(中継器対応・防水型)

                          TOA 120W壁掛けアンプ

                          TOA 120W壁掛けアンプ

                            メーカー TOA ICOM TOA TOA TOA ユニペックス TOA TOA TOA TOA TOA エスコ TOA
                            通常価格 323,487円 2,363円 113,601円 87,206円 15,057円 89,009円 5,810円 1,350円 10,999円 16,891円 6,969円 28,757円 174,667円
                            通常出荷日 4日目   5日目   2日目~   2日目~   7日目   4日目   4日目~   6日目   5日目   7日目   6日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - - 標準タイプ - - 標準タイプ
                            電源 AC100V(50/60Hz) - AC100V/DC12V AC100V - - - - - - - - AC100V(50/60Hz)
                            幅(mm) 460 - 298 298 200 - - - - 196 - - 355
                            奥行(mm) 206 - 220 220 214 - - - - 150 - - 120
                            高さ(mm) 581 - 460 460 290 - - - - 290 - - 439

                            TOA 120W屋外用アンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました