(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WA-1
ステンレスすし組バット T-TWA ステンレススシクミバット

ステンレスすし組バット T-TWA WA-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,578円
税込単価
1,736円

【特長】・魚肉などの調理済み食材の保管用に最適なサイズをそろえてあります。

詳細情報を確認する

Loading...

WA-1 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ(深型組バット)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WA-1

1号
4560127492783
500-6635
220
151
36
210
138
35
197

4個

1,578( 1,736円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・魚肉などの調理済み食材の保管用に最適なサイズをそろえてあります。

Loading...

WA-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスすし組バット T-TWAの型番WA-1のページです。
型番WA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスすし組バット T-TWA

ステンレスすし組バット T-TWA

    トラスコ中山 ステンレスすし組バット T-TWA

    トラスコ中山 ステンレスすし組バット T-TWA

      トラスコ中山 ステンレスKバット

      トラスコ中山 ステンレスKバット

        18-8 ステンレス番重バット

        18-8 ステンレス番重バット

          18-0 正角盆 DK-27・DK-31・DK-34

          18-0 正角盆 DK-27・DK-31・DK-34

            ステンレス正角バット

            ステンレス正角バット

              18-8 スーパーデラックスパン(ユニットタイプ)

              18-8 スーパーデラックスパン(ユニットタイプ)

                ステンレス給食バット

                ステンレス給食バット

                  抗菌ステンレス

                  抗菌ステンレス

                    エコクリーン ステンレスバットエコクリーン Kバット

                    エコクリーン ステンレスバットエコクリーン Kバット

                      ステンレス水切バット

                      ステンレス水切バット

                        18-8 浅型角バット

                        18-8 浅型角バット

                          エコクリーン スタッキング角バット

                          エコクリーン スタッキング角バット

                            メーカー SUGICO トラスコ中山 トラスコ中山 SUGICO SUGICO トラスコ中山 SUGICO SUGICO 日本メタルワークス 日本メタルワークス SUGICO SUGICO 日本メタルワークス
                            通常価格 1,578円 1,680円 758円 6,523円 1,342円 1,380円 1,418円 16,417円 1,556円 2,110円 2,000円 1,920円 5,988円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   7日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目~   1日目~  
                            商品タイプ 深型組バット 浅型組バット ケーキバット ばんじゅうバット 角バット 角バット その他 給食バット - ケーキバット 水切りバット 浅型バット 角バット
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            材質1 ステンレス(SUS304) - - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) -

                            ステンレスすし組バット T-TWAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WA-2
                            WA-3
                            WA-4
                            WA-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(深型組バット) JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)高さ 有効内寸(mm)幅

                            1,730円

                            ( 1,903円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            2号4560127492790133-41542551653622515335213

                            1,847円

                            ( 2,032円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            3号4560127492806133-57043001794024016339228

                            2,063円

                            ( 2,269円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            4号4560127492813500-66603501954525518344243

                            2,223円

                            ( 2,445円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            5号4560127492820500-66784152104827119947259

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました