(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W8型 ステンレスワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:W8A-S4606
W8型 ステンレスワゴン ステンレスセイワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,323円
税込単価
89,455円

【特長】・耐腐食性、耐薬品性に優れていますのでクリーンな環境での使用に最適です...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    960
  • キャスター:
    自在式100mm(2個)自在式ストッパー付100mm(2個)

型番

W8A-S4606 解除

Loading...

商品情報を表示

W8A-S4606 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W8A-S4606

610
460
556-7254
17000.0
本体:ステンレス(SUS304)・キャスター:金具スチール・車輪:ゴム製(100mm)

1個

81,323( 89,455円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐食性、耐薬品性に優れていますのでクリーンな環境での使用に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W8型 ステンレスワゴンの型番W8A-S4606のページです。
型番W8A-S4606に関する仕様情報を記載しております。

W8型 ステンレスワゴンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
W8A-S4607
W8A-S4609
W8A-S6106
W8A-S6107
W8A-S6109
W8C-S4606
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
トラスココード 質量(g) 材質1

90,092円

( 99,101円 )
1個 あり

5日目

760460556-726220000.0本体:ステンレス(SUS304)・キャスター:金具スチール・車輪:ゴム製(100mm)

96,346円

( 105,981円 )
1個 あり

5日目

910460556-727122000.0本体:ステンレス(SUS304)・キャスター:金具スチール・車輪:ゴム製(100mm)

95,080円

( 104,588円 )
1個 あり

5日目

610610556-728920000.0本体:ステンレス(SUS304)・キャスター:金具スチール・車輪:ゴム製(100mm)

101,779円

( 111,957円 )
1個 あり

5日目

760610556-729723000.0本体:ステンレス(SUS304)・キャスター:金具スチール・車輪:ゴム製(100mm)

107,880円

( 118,668円 )
1個 -

5日目

910610556-730127000.0本体:ステンレス(SUS304)・キャスター:金具スチール・車輪:ゴム製(100mm)

95,729円

( 105,302円 )
1個 あり

5日目

610460556-731918400.0本体:ステンレス(SUS304)・キャスター金具:スチール・キャスター:ゴム車

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました