(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 70kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 70kg

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
91,746円 89,709円
税込単価
100,921円 98,680円

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:アイボ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

W7-M4D-IV 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W7-M4D-IV

1個

91,746円

89,709

( 98,680円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:アイボリー
・間口(mm):750
・奥行(mm):500
・高さ(mm):900
・均等耐荷重(Kg):400
・キャビネット:深型1段タイプ4個、超深型1段タイプ1個
・トラスココード:868-3724
・質量:70kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 70kgの型番W7-M4D-IVのページです。
型番W7-M4D-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 70kg

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 70kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 30.7kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 30.7kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 42.1kg グリーン

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 42.1kg グリーン

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 54.4kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 54.4kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 40.9kg アイボリー色

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 40.9kg アイボリー色

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 40.9kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 40.9kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.1kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.1kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 40.2kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 40.2kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 32.5kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 32.5kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.8kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.8kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 51.6kg アイボリー

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 51.6kg アイボリー

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 26kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 26kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 27.8kg グリーン

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 27.8kg グリーン

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 91,746円 52,933円 61,853円 92,502円 48,601円 55,728円 61,210円 58,582円 53,362円 59,072円 80,661円 38,368円 45,279円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目  

                            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 70kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました