(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 40.2kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 40.2kg

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,582円 48,816円
税込単価
64,440円 53,698円

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:グリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

W7H-BM2-G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W7H-BM2-G

1個

58,582円

48,816

( 53,698円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・間口(mm):750
・奥行(mm):500
・高さ(mm):1200
・均等耐荷重(Kg):400
・キャビネット:深型1段タイプ2個
・トラスココード:868-3699
・質量:40.2kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 40.2kgの型番W7H-BM2-Gのページです。
型番W7H-BM2-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 40.2kg

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 40.2kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 グリーン W7-D-G

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 グリーン W7-D-G

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 47.2kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 47.2kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 27.8kg グリーン

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 27.8kg グリーン

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 29.5kg グリーン

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 29.5kg グリーン

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 26kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 26kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 30.7kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 30.7kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 32.5kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 32.5kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 31.3kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 31.3kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 26kg グリーン色

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 26kg グリーン色

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 50.5kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 50.5kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.1kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.1kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 38.4kg アイボリー

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 38.4kg アイボリー

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 58,582円 43,522円 61,995円 45,279円 41,835円 38,368円 52,933円 53,362円 40,448円 38,368円 59,699円 61,210円 60,767円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目  

                            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 40.2kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました