(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段/深型1段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段/深型1段

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,648円 64,069円
税込単価
75,513円 70,476円

【特長】・浅型2段と超深型1段の組み合わせで使い勝手良好。・またキャスター付き...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    750
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    870
  • 均等積載量:下段(kg/段):
    320(自重含む)
  • キャビネット:
    浅型2段タイプ1台、深型1段タイプ1個
  • 質量(g):
    44200
  • 仕様キャスター:
    100Φゴムキャスター自在ストッパー付2個、固定2個
  • 本体材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

W7CU-SM-IV 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W7CU-SM-IV

アイボリー
868-3692

1個

68,648円

64,069

( 70,476円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浅型2段と超深型1段の組み合わせで使い勝手良好。
・またキャスター付きで移動も楽です。
・多彩なオプションでカスタマイズも可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段/深型1段の型番W7CU-SM-IVのページです。
型番W7CU-SM-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段/深型1段

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段/深型1段

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 44.2kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 44.2kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 47.7kg グリーン

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 47.7kg グリーン

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリー

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリー

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 超深型1段

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 超深型1段

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 43kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 43kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.8kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.8kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 34.9kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 34.9kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg アイボリー色

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg アイボリー色

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 67.8kg グリーン

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 67.8kg グリーン

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg グリーン

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg グリーン

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 63.6kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 63.6kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 40.9kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 40.9kg

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 68,648円 76,886円 82,045円 60,479円 47,355円 60,934円 82,779円 47,419円 52,592円 101,297円 60,479円 100,138円 68,832円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目  
                            間口(mm) 750 - - - 750 - - - - - - - -
                            奥行(mm) 500 - - - 500 - - - - - - - -
                            高さ(mm) 870 - - - 870 - - - - - - - -
                            均等積載量:下段(kg/段) 320(自重含む) - - - 320(自重含む) - - - - - - - -
                            キャビネット 浅型2段タイプ1台、深型1段タイプ1個 - - - 超深型1段タイプ1個 - - - - - - - -

                            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段/深型1段のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            W7CU-SM-G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            73,881円

                            ( 81,269円 )
                            1個 -

                            4日目

                            グリーン868-3691

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました