(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
60,479円 54,757円
税込単価
66,527円 60,233円

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:アイボ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

W7CU-S-IV 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W7CU-S-IV

1個

60,479円

54,757

( 60,233円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:アイボリー
・間口(mm):750
・奥行(mm):500
・高さ(mm):870
・キャスター:100φゴムキャスター自在ストッパー付2個、固定2個
・全体均等耐荷重(Kg):320(自重含む)
・キャビネット:浅型2段タイプ1個
・トラスココード:868-3690
・質量:36.4kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリーの型番W7CU-S-IVのページです。
型番W7CU-S-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリー

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリー

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg グリーン

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg グリーン

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:26.6kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:26.6kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:26.6kg アイボリー

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:26.6kg アイボリー

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 超深型1段

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 超深型1段

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 超深型1段

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 超深型1段

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:22.8kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:22.8kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:22.8kg アイボリー

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:22.8kg アイボリー

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg アイボリー色

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg アイボリー色

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 浅型2段

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 浅型2段

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 浅型2段/超深型1段

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 浅型2段/超深型1段

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 60,479円 60,479円 51,342円 55,257円 47,355円 44,048円 38,805円 40,510円 45,864円 52,592円 67,552円 87,232円 53,051円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~  

                            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました