(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg グリーン

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
60,479円 54,757円
税込単価
66,527円 60,233円

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:グリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

W7CU-S-G 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W7CU-S-G

1個

60,479円

54,757

( 60,233円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・間口(mm):750
・奥行(mm):500
・高さ(mm):870
・キャスター:100φゴムキャスター自在ストッパー付2個、固定2個
・全体均等耐荷重(Kg):320(自重含む)
・キャビネット:浅型2段タイプ1個
・トラスココード:868-3689
・質量:36.4kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg グリーンの型番W7CU-S-Gのページです。
型番W7CU-S-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg グリーン

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg グリーン

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリー

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリー

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 40.9kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 40.9kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.4kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.4kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 32.8kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 32.8kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.1kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.1kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.6kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.6kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 43kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 43kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 34.9kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 34.9kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg アイボリー色

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg アイボリー色

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 超深型1段

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 超深型1段

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 60,479円 60,479円 68,832円 52,666円 55,493円 66,614円 56,262円 49,818円 60,934円 47,419円 45,864円 52,592円 47,355円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

                            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg グリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました