(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,864円
税込単価
50,450円

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:グリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

W7CU-M-G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W7CU-M-G

1個

45,864( 50,450円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・間口(mm):750
・奥行(mm):500
・高さ(mm):870
・キャスター:100φゴムキャスター自在ストッパー付2個、固定2個
・全体均等耐荷重(Kg):320(自重含む)
・キャビネット:深型1段タイプ1個
・トラスココード:868-3675
・質量:31.7kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kgの型番W7CU-M-Gのページです。
型番W7CU-M-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:22.8kg アイボリー

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:22.8kg アイボリー

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:22.8kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:22.8kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリー

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリー

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg グリーン

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg グリーン

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:26.6kg アイボリー

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:26.6kg アイボリー

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:26.6kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:26.6kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:24.4kg アイボリー

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:24.4kg アイボリー

                  ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:24.4kg アイボリー色

                  ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:24.4kg アイボリー色

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 超深型1段

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 超深型1段

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 深型1段

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 深型1段

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 超深型1段

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 超深型1段

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:29.1kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:29.1kg

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 45,864円 40,510円 38,805円 60,479円 60,479円 55,257円 51,342円 43,461円 41,632円 47,355円 55,418円 44,048円 54,967円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

                            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました