(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.6kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.6kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,818円
税込単価
54,800円

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:グリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

W7CUH-D-G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W7CUH-D-G

1個

49,818( 54,800円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・間口(mm):750
・奥行(mm):500
・高さ(mm):1170
・キャスター:100φゴムキャスター自在ストッパー付2個、固定2個
・全体均等耐荷重(Kg)320(自重含む)
・キャビネット:超深型1段タイプ1個
・トラスココード:868-3651
・質量:36.6kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.6kgの型番W7CUH-D-Gのページです。
型番W7CUH-D-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.6kg

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.6kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.6kg アイボリー色

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.6kg アイボリー色

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 47.4kg アイボリー

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 47.4kg アイボリー

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.5kg アイボリー

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.5kg アイボリー

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 32.8kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 32.8kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 45.5kg グリーン

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 45.5kg グリーン

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 40.9kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 40.9kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.8kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.8kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 45.2kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 45.2kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 43kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 43kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 超深型1段

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 超深型1段

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリー

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリー

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 49,818円 57,125円 75,593円 65,653円 55,493円 66,614円 78,566円 68,832円 82,779円 75,333円 60,934円 47,355円 60,479円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目  

                            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.6kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました