(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 34.9kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 34.9kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,419円
税込単価
52,161円

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:アイボ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最下段の棚板は皿型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

W7CS-D-IV 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W7CS-D-IV

1個

47,419( 52,161円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:アイボリー
・間口(mm):750
・奥行(mm):500
・高さ(mm):899
・キャスター:100φゴムキャスター自在ストッパー付2個、固定2個
・全体均等耐荷重(Kg):320(自重含む)
・キャビネット:超深型1段タイプ1個
・トラスココード:868-3590
・質量:34.9kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 最下段の棚板は皿型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 34.9kgの型番W7CS-D-IVのページです。
型番W7CS-D-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 34.9kg

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 34.9kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.2kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.2kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 40.9kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 40.9kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.5kg グリーン

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.5kg グリーン

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリー

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリー

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.4kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.4kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 32.8kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 32.8kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 44.2kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 44.2kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.8kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.8kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg アイボリー色

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg アイボリー色

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.6kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.6kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 43kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 43kg

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 47,419円 58,486円 68,832円 73,025円 60,479円 52,666円 55,493円 66,614円 76,886円 82,779円 52,592円 49,818円 60,934円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

                            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 34.9kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト