(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 33kg グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 33kg グリーン

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
50,995円 48,363円
税込単価
56,095円 53,199円

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:グリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

W6-SD-G 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W6-SD-G

1個

50,995円

48,363

( 53,199円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・間口(mm):600
・奥行(mm):400
・高さ(mm):900
・均等耐荷重(Kg):240
・キャビネット:浅型2段タイプ1個、超深型1段タイプ1個
・トラスココード:868-3557
・質量:33kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 33kg グリーンの型番W6-SD-Gのページです。
型番W6-SD-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 33kg グリーン

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 33kg グリーン

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 33.8kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 33.8kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 質量:33.3kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 質量:33.3kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 質量:33.8kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 質量:33.8kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 26.2kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 26.2kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 52.8kg グリーン

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 52.8kg グリーン

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 42.1kg グリーン

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 42.1kg グリーン

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 30.1kg グリーン

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 30.1kg グリーン

                  ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 グリーン

                  ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 グリーン

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 質量:22.9kg グリーン

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 質量:22.9kg グリーン

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 47.2kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 47.2kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 20kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 20kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.3kg グリーン

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.3kg グリーン

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 50,995円 62,315円 47,382円 53,109円 42,102円 76,018円 61,853円 49,380円 35,328円 36,880円 61,995円 33,568円 76,217円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目  

                            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 33kg グリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました