(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 超深型1段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:W6CU-D-IV
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 超深型1段 スペシャルワゴン イドウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,048円
税込単価
48,453円

超深型1段で高さのあるものも簡単収納。多彩なオプションでカスタマイズも可能です...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    830
  • 均等積載量:下段(kg/段):
    160(自重含む)
  • キャビネット:
    超深型1段タイプ
  • 質量(g):
    25700
  • 仕様キャスター:
    75Φゴムキャスター4輪自在
  • 本体材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。

型番

W6CU-D-IV 解除

Loading...

 
カタログを表示

W6CU-D-IV の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W6CU-D-IV

アイボリー
868-3466

1個

44,048( 48,453円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超深型1段で高さのあるものも簡単収納。
多彩なオプションでカスタマイズも可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 超深型1段の型番W6CU-D-IVのページです。
型番W6CU-D-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 超深型1段

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 超深型1段

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 超深型1段

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 超深型1段

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:26.6kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:26.6kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:26.6kg アイボリー

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:26.6kg アイボリー

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリー

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg アイボリー

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg グリーン

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg グリーン

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 浅型2段/超深型1段

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 浅型2段/超深型1段

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段/超深型1段

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段/超深型1段

                  ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:22.8kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:22.8kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:22.8kg アイボリー

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:22.8kg アイボリー

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:34.9kg アイボリー

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:34.9kg アイボリー

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:34.9kg グリーン

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:34.9kg グリーン

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.5kg グリーン

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.5kg グリーン

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 44,048円 47,355円 51,342円 55,257円 60,479円 60,479円 53,051円 68,540円 38,805円 40,510円 49,633円 49,633円 73,025円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            間口(mm) 600 750 - - - - 600 750 - - - - -
                            奥行(mm) 400 500 - - - - 400 500 - - - - -
                            高さ(mm) 830 870 - - - - 830 870 - - - - -
                            均等積載量:下段(kg/段) 160(自重含む) 320(自重含む) - - - - 160(自重含む) 320(自重含む) - - - - -
                            キャビネット 超深型1段タイプ 超深型1段タイプ1個 - - - - 浅型2段タイプ1個、超深型1段タイプ1個 浅型2段タイプ1台、超深型1段タイプ1個 - - - - -

                            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 超深型1段のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            W6CU-D-G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            44,048円

                            ( 48,453円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            グリーン868-3465

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました