(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:39.6kg アイボリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:39.6kg アイボリー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,754円 63,125円
税込単価
83,329円 69,438円

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:アイボ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

W6CU-BS2-IV 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W6CU-BS2-IV

1個

75,754円

63,125

( 69,438円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:アイボリー
・間口(mm):600
・奥行(mm):400
・高さ(mm):830
・キャスター:75φゴムキャスター4輪自在
・全体均等耐荷重(Kg):160(自重含む)
・キャビネット:浅型2段タイプ2個
・トラスココード:868-3456
・質量:39.6kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:39.6kg アイボリーの型番W6CU-BS2-IVのページです。
型番W6CU-BS2-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:39.6kg アイボリー

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:39.6kg アイボリー

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:38.8kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:38.8kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 53.5kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 53.5kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 50kg アイボリー

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 50kg アイボリー

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 62.6kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 62.6kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:44.2kg アイボリー

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:44.2kg アイボリー

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 57kg アイボリー

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 57kg アイボリー

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 52.3kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 52.3kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:25.8kg アイボリー色

                  ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:25.8kg アイボリー色

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:28.7kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:28.7kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:55.3kg アイボリー

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:55.3kg アイボリー

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.8kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.8kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32kg アイボリー

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32kg アイボリー

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 75,754円 65,846円 93,125円 77,979円 105,446円 83,938円 81,261円 84,485円 43,819円 45,579円 105,597円 59,072円 49,135円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目  

                            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:39.6kg アイボリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました