(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35kg グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35kg グリーン

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
50,808円 47,093円
税込単価
55,889円 51,802円

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:グリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最下段の棚板は皿型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

W6CS-D2-G 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W6CS-D2-G

1個

50,808円

47,093

( 51,802円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・間口(mm):600
・奥行(mm):400
・高さ(mm):859
・キャスター:75φゴムキャスター4輪自在
・全体均等耐荷重(Kg):160(自重含む)
・キャビネット:超深型1段タイプ2個
・トラスココード:868-3411
・質量:35kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 最下段の棚板は皿型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35kg グリーンの型番W6CS-D2-Gのページです。
型番W6CS-D2-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35kg グリーン

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35kg グリーン

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.2kg グリーン

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.2kg グリーン

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.7kg グリーン

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.7kg グリーン

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:38kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:38kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.9kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.9kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 グリーン

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 グリーン

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 47.7kg グリーン

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 47.7kg グリーン

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.1kg グリーン

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.1kg グリーン

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 60.3kg グリーン

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 60.3kg グリーン

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 51.1kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 51.1kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.2kg グリーン

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.2kg グリーン

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.8kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.8kg

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 50,808円 65,726円 63,505円 52,790円 52,761円 50,614円 82,045円 73,954円 96,690円 67,719円 66,614円 63,281円 82,779円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目  

                            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35kg グリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました