(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 均等耐荷重(Kg):240

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 均等耐荷重(Kg):240

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
55,234円 51,196円
税込単価
60,757円 56,316円

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:アイボ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

W6-BSM-IV 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W6-BSM-IV

1個

55,234円

51,196

( 56,316円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:アイボリー
・間口(mm):600
・奥行(mm):400
・高さ(mm):900
・均等耐荷重(Kg):240
・キャビネット:深型1段タイプ1個、浅型2段タイプ1台
・トラスココード:868-3410
・質量:33.3kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 均等耐荷重(Kg):240の型番W6-BSM-IVのページです。
型番W6-BSM-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 均等耐荷重(Kg):240

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 均等耐荷重(Kg):240

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.1kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.1kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 質量:23.7kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 質量:23.7kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 49.6kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 49.6kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 29.4kg アイボリー

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 29.4kg アイボリー

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:44.2kg アイボリー

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:44.2kg アイボリー

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 30.7kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 30.7kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 41.3kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 41.3kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 38.4kg アイボリー

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 38.4kg アイボリー

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:25.8kg アイボリー色

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:25.8kg アイボリー色

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 50kg アイボリー

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 50kg アイボリー

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 質量:31.2kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 質量:31.2kg

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 55,234円 52,582円 61,210円 49,097円 79,275円 52,582円 83,938円 52,933円 61,925円 60,767円 43,819円 77,979円 50,741円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目   3日目  

                            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 均等耐荷重(Kg):240のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました