(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W6型 サービスワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:W6A-S4606
W6型 サービスワゴン ステンレスセイワゴン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,505円 50,424円
税込単価
66,556円 55,466円

【特長】・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    960
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車
  • 支柱径(mm):
    25
  • 段数(段):
    2

型番

W6A-S4606 解除

Loading...

商品情報を表示

W6A-S4606 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
均等積載量(kg/段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W6A-S4606

610
460
556-7157
13100.0
66

1個

60,505円

50,424

( 55,466円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
【用途】
・各種工場、クリーンルーム、研究施設、医療施設、厨房
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W6型 サービスワゴンの型番W6A-S4606のページです。
型番W6A-S4606に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W6型 サービスワゴン

W6型 サービスワゴン

    W5型 サービスワゴン

    W5型 サービスワゴン

      W11型 サービスワゴン

      W11型 サービスワゴン

        サービスワゴン(SUS304・ガード付)

        サービスワゴン(SUS304・ガード付)

          UTSカート(SUS304) キャスター100mm

          UTSカート(SUS304) キャスター100mm

            W8型 ステンレスワゴン

            W8型 ステンレスワゴン

              ステンレスワーキングカート2型(SUS304)

              ステンレスワーキングカート2型(SUS304)

                ステンレス 両面棚ワゴン

                ステンレス 両面棚ワゴン

                  UTSカート(SUS430)

                  UTSカート(SUS430)

                    トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304)CRBシリーズ

                    トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304)CRBシリーズ

                      W15型 ステンレスワゴン

                      W15型 ステンレスワゴン

                        ステンレスワゴン C1型 S・Tカート(SUS304)

                        ステンレスワゴン C1型 S・Tカート(SUS304)

                          メーカー キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン エレクター キャニオン エレクター トクヤマ エレクター トラスコ中山 キャニオン キャニオン
                          通常価格 60,505円 67,493円 91,263円 108,171円 113,414円 81,323円 74,060円 64,399円 67,350円 30,902円 97,228円 127,344円
                          通常出荷日 4日目~   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   4日目   8日目   4日目   1日目~   5日目   5日目  
                          高さ(mm) 960 960 950 950 815 960 815 816 - - 815 1540 / 1550
                          最大積載量(kg/台) 200 200 200 200 200 - 200 45 - 150 - 200
                          材質1 本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車 本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車 本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車 本体:ステンレス(SUS304) - - - - - - 本体:ステンレス(SUS430)●キャスター金具:スチール●キャスター:ナイロンウレタン車 本体:ステンレス(SUS304)
                          支柱径(mm) 25 25 25 25 - - - - - - - 25
                          段数(段) 2 3 3 3 - - - - - - - 5

                          W6型 サービスワゴンのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          W6A-S4607
                          W6A-S4609
                          W6A-S4610
                          W6A-S4612
                          W6A-S6106
                          W6A-S6107
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          間口
                          (mm)
                          奥行
                          (mm)
                          トラスココード 質量(g) 均等積載量(kg/段)

                          67,469円

                          ( 74,216円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          760460556-716514500.0100

                          71,406円

                          ( 78,547円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          760460556-717315800.0100

                          76,631円

                          ( 84,294円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          1070460556-718117400.0100

                          81,250円

                          ( 89,375円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          1220460556-719018700.0100

                          72,164円

                          ( 79,380円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          610610556-720315400.0100

                          77,388円

                          ( 85,127円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          760610556-721117200.0100

                          ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました