(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W4型 ステンレスワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

W4型 ステンレスワゴン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
101,056円 ~ 119,937円
税込価格
111,162円 ~ 131,931円

【特長】・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    815
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1070
460
135-4705
24800.0

1個

101,056( 111,162円 )

5日目

1220
460
135-4702
27200.0

1個

103,116( 113,428円 )

5日目

1070
610
135-4713
29900.0

1個

108,721( 119,593円 )

5日目

1220
610
135-4718
32900.0

1個

119,937( 131,931円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
【用途】
・各種工場、クリーンルーム、研究施設、医療施設、厨房
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W4型 ステンレスワゴン

W4型 ステンレスワゴン

    サイドテーブルワゴン  (SUS304) メッシュタイプ

    サイドテーブルワゴン (SUS304) メッシュタイプ

      ステンレスワゴン C4型 ソリッドカート  (SUS304)

      ステンレスワゴン C4型 ソリッドカート (SUS304)

        ステンレスワゴン (SUS304・ガード付棚1段・ガードなし棚1段仕様) MN11シリーズ

        ステンレスワゴン (SUS304・ガード付棚1段・ガードなし棚1段仕様) MN11シリーズ

          ステンレスワゴン (SUS304・ガードなし棚2段仕様) MN02シリーズ

          ステンレスワゴン (SUS304・ガードなし棚2段仕様) MN02シリーズ

            ステンレスワゴン C1型 S・Tカート(SUS304)

            ステンレスワゴン C1型 S・Tカート(SUS304)

              ツールワゴン EA956KBシリーズ

              ツールワゴン EA956KBシリーズ

                サイドテーブルワゴン(SUS304)

                サイドテーブルワゴン(SUS304)

                  ステンレスワゴン (SUS430・ガード付棚2段仕様) M20シリーズ

                  ステンレスワゴン (SUS430・ガード付棚2段仕様) M20シリーズ

                    ステンレスワゴン (SUS304・ガード付棚2段仕様) MN20シリーズ

                    ステンレスワゴン (SUS304・ガード付棚2段仕様) MN20シリーズ

                      メーカー キャニオン キャニオン キャニオン アズワン アズワン キャニオン エスコ キャニオン アズワン アズワン
                      通常価格 101,056円 63,688円 137,299円 48,478円 42,050円 127,344円 15,150円 66,487円 46,964円 54,328円
                      通常出荷日 5日目   4日目~   5日目   9日目   9日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   8日目   9日目  
                      高さ(mm) 815 815 1540 - - 1540 / 1550 - 815 - -
                      材質1 本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車 本体:ステンレス(SUS304) - - - 本体:ステンレス(SUS304) - 本体:ステンレス(SUS304) - -
                      棚板調整ピッチ(mm) 25 - 25 - - 25 - 25 - -

                      W4型 ステンレスワゴンのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました