(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型クサビ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型クサビ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,430円 ~ 4,329円
税込価格
2,673円 ~ 4,762円

【特長】・使いやすい設計です。【用途】・機械の据付時のカマシレベル出し。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
全長(mm)
呼称
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
刃幅(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
203
3ポンド
3ポンド
4963360312014
808-0799
1400
-
-
38
47

1個

2,430( 2,673円 )

1日目

41
226
4ポンド
4ポンド
4963360312021
808-0800
1800
-
-
41
49

1個

2,963( 3,259円 )

4日目

44
240
5ポンド
5ポンド
4963360312038
808-0801
2200
-
-
44
53

1個

3,668( 4,035円 )

1日目

49
253
6ポンド
-
4963360312045
808-0802
2600.0
49
55
-
-

1個

4,329( 4,762円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい設計です。
【用途】
・機械の据付時のカマシレベル出し。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型クサビ

大型クサビ

    立エボシハンマー

    立エボシハンマー

      アジャストショックレスバー

      アジャストショックレスバー

        利五郎 ミニハンマー

        利五郎 ミニハンマー

          オーエッチ工業 ショックレスハンマー

          オーエッチ工業 ショックレスハンマー

            コードイン セットウハンマー

            コードイン セットウハンマー

              鉛ハンマー

              鉛ハンマー

                交換ハンマーヘッド

                交換ハンマーヘッド

                  アルミニウムハンマー

                  アルミニウムハンマー

                    メーカー オーエッチ工業 盛光 オーエッチ工業 KAKURI(角利産業) オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 ANEX 大同興業
                    通常価格 2,430円 3,529円 9,654円 2,892円 5,844円 4,641円 9,370円 414円 15,016円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                    頭部材質 炭素鋼 - ナイロン / その他 - - 炭素鋼 - - その他

                    大型クサビのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    メンテナンス作業などに
                    評価 4.0満足度:4.02021/06/08
                    打ち込んで固定や機器を外す作業用に購入。
                    頻繁には使いませんがあると便利です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました