(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,587円 ~ 16,225円  特別価格 
税込価格
1,746円 ~ 17,848円  特別価格 

【特長】・特殊添加剤配合で衣類や体に付着したオイルが落ちやすくなっております・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
粘度
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
茶褐色
1L
ISO VG110
4960833201028
799-5351
980

2個

1,587( 1,746円 )

1日目

-
4L
ISOVG110
4960833204029
868-3062
3800

1個

3,956( 4,352円 )

4日目

-
18L
ISOVG110
4960833218026
868-3063
16800

1個

16,225円

14,196

( 15,616円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊添加剤配合で衣類や体に付着したオイルが落ちやすくなっております
・ISOVG110相当のオールシーズンタイプです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

    1.0L チェーンソーオイル(水溶性)

    1.0L チェーンソーオイル(水溶性)

      エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L

      エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L

        浄化槽機専用オイル

        浄化槽機専用オイル

          スーパーオイルスプレー

          スーパーオイルスプレー

            ミシンオイル 1L

            ミシンオイル 1L

              シリコンオイル・スプレー

              シリコンオイル・スプレー

                ピカール リアック25 420ml

                ピカール リアック25 420ml

                  FCJ オイルセレクト2 18L

                  FCJ オイルセレクト2 18L

                    エーゼット 油砥石用オイル100ml

                    エーゼット 油砥石用オイル100ml

                      アワコンスリック(入線用潤滑剤)

                      アワコンスリック(入線用潤滑剤)

                        2サイクルエンジンオイル

                        2サイクルエンジンオイル

                          チェーンソーオイル

                          チェーンソーオイル

                            メーカー エーゼット エスコ エーゼット エーゼット エーゼット アズワン アズワン 日本磨料工業 ファインケミカルジャパン エーゼット DENSAN エーゼット エーゼット
                            通常価格 1,587円 1,250円 13,059円 1,029円 717円 1,366円 2,293円 1,337円 18,317円 630円 2,399円 751円 969円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目~   1日目   1日目   4日目   6日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            種類 オイル オイル オイル オイル スプレー - スプレー スプレー - オイル スプレー オイル オイル
                            主な用途 チェーン チェーン チェーン 浄化槽 - - - - - - - 2サイクルエンジン チェーン
                            主成分 潤滑基油 - - 潤滑基油 鉱物油、LPG - - - - - - 潤滑基油 潤滑基油
                            容器 ボトル - - ボトル - - - - - - - ボトル -

                            水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました