(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 アイボリー色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 アイボリー色

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,795円 57,673円
税込単価
67,975円 63,440円

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:アイボ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最下段の棚板は皿型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

W1CS-K-IV 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W1CS-K-IV

1個

61,795円

57,673

( 63,440円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:アイボリー
・間口(mm):1000
・奥行(mm):650
・高さ(mm):899
・キャスター:100φゴムキャスター自在ストッパー付2個、固定2個
・全体均等耐荷重(Kg)320(自重含む)
・トラスココード:868-3386
・質量:37kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 最下段の棚板は皿型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 アイボリー色の型番W1CS-K-IVのページです。
型番W1CS-K-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 アイボリー色

ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 アイボリー色

    ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 豊富なオプションによりカスタマイズ可能

    ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 豊富なオプションによりカスタマイズ可能

      ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 本体:スチール

      ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 本体:スチール

        ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 H870 移動式

        ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 H870 移動式

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 51.1kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 51.1kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 グリーン

            ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 グリーン

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 40.9kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 40.9kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 深型1段

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 深型1段

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg アイボリー色

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.7kg アイボリー色

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.3kg アイボリー

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.3kg アイボリー

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 37.8kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 37.8kg

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 61,795円 74,302円 81,871円 60,247円 67,719円 85,328円 66,614円 87,232円 68,832円 59,409円 52,592円 53,684円 57,353円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目   4日目   3日目  

                            ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 アイボリー色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました