(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標識シート 上水道 150MM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:W150S
標識シート 上水道 150MM アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,070円
税込単価
4,477円

【特長】・地下埋設物を掘削工事より守る。【用途】・掘削工事による、水道管・ガス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    たれ幕・横幕
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 詳細タイプ:
    上水道
  • 材質:
    PE
  • 表示内容詳細:
    水道管注意 この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい。
  • 縱(mm):
    50
  • 横(mm):
    150
  • カラー:
  • 色:
  • 表示内容:
    水道管注意

Loading...

商品情報を表示

W150S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W150S

4978684089580
868-3061
1000.0

2個

4,070( 4,477円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地下埋設物を掘削工事より守る。
【用途】
・掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標識シート 上水道 150MMの型番W150Sのページです。
型番W150Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標識シート 上水道 150MM

標識シート 上水道 150MM

    標識シート 低電圧用 150MM

    標識シート 低電圧用 150MM

      標識シート 下水道 150MM幅W

      標識シート 下水道 150MM幅W

        グリーンクロス マンガ標識 GE-32 置場

        グリーンクロス マンガ標識 GE-32 置場

          入坑者一覧表

          入坑者一覧表

            風抜けメッシュ標識ピクト3連

            風抜けメッシュ標識ピクト3連

              危険予知ボード(黒板・ホワイトボード)

              危険予知ボード(黒板・ホワイトボード)

                配管分別ステッカー

                配管分別ステッカー

                  ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚

                  ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚

                    グリーンクロス 工事用黒板 No.9

                    グリーンクロス 工事用黒板 No.9

                      ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                      ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                        全天候型工事撮影用黒板

                        全天候型工事撮影用黒板

                          安全掲示板組合せ部品

                          安全掲示板組合せ部品

                            メーカー ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット つくし工房 ユニット
                            通常価格 4,070円 7,426円 4,339円 833円 8,925円 19,898円 4,400円 282円 6,442円 2,198円 486円 5,176円 3,600円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   5日目   7日目   6日目~   4日目~   1日目~   4日目~   4日目   7日目   4日目~   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ たれ幕・横幕 たれ幕・横幕 たれ幕・横幕 - - - - 安全標識 - - - - -
                            材質(本体) その他 その他 その他 - - - - ポリプロピレン(PP) - - - - -
                            表示内容 その他 その他 その他 - - - - その他 - - - - -
                            詳細タイプ 上水道 - - - - - - - - - - - -
                            材質 PE PE PE - - - - - - - - - -

                            標識シート 上水道 150MMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            W150W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            4,339円

                            ( 4,773円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4978684089542866-63772000.0

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました