(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VWBG-M8L
全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ アイボルト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,167円
税込単価
32,084円

【特長】・負荷時でもスムーズな回転が可能です・全方向負荷が可能です・シングルボ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    ニッケルクロムモリブデン鋼

型番

VWBG-M8L 解除

Loading...

 
カタログを表示

VWBG-M8L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
スパナサイズ(mm)
A(mm)
B(mm)
D(mm)
寸法(mm)A
寸法(mm)C
寸法(mm)E
寸法(mm)F
全長(mm)
穴径(mm)
首下長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VWBG-M8L

0.3
M8
819-5647
4580269144449
290.0
28
-
-
-
8
29
76
102
-
-
-
10

1個

29,167( 32,084円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・負荷時でもスムーズな回転が可能です
・全方向負荷が可能です
・シングルボールベアリングタイプです
・CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です
・ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです
・バリオリングの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです
・ DGUVの試験・認証済み
【用途】
・金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプの型番VWBG-M8Lのページです。
型番VWBG-M8Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ

全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ

    全方向アイボルト ロードリングプラスロングボルト

    全方向アイボルト ロードリングプラスロングボルト

      パワーポイントスイベル ロングボルトタイプ

      パワーポイントスイベル ロングボルトタイプ

        トルクアダプター

        トルクアダプター

          バールセッター(敷鉄板吊り具)

          バールセッター(敷鉄板吊り具)

            チェーンフック CFHL・CLL

            チェーンフック CFHL・CLL

              スーパーロックフック(スイベル付) SLH-S

              スーパーロックフック(スイベル付) SLH-S

                スイベルフック バネ付

                スイベルフック バネ付

                  ロングアイボルト (ステンレス製)

                  ロングアイボルト (ステンレス製)

                    ラッチロック式フック

                    ラッチロック式フック

                      ロングアイボルト (スチール製)

                      ロングアイボルト (スチール製)

                        47x79mm フック(スチール製シリコンコート)

                        47x79mm フック(スチール製シリコンコート)

                          スーパーロックフック(開閉ロック式)

                          スーパーロックフック(開閉ロック式)

                            メーカー RUD RUD RUD RUD 象印 スリーエッチ コンドーテック 大洋製器工業 トラスコ中山 スリーエッチ トラスコ中山 エスコ スーパーツール
                            通常価格 29,167円 31,336円 26,857円 32,610円 31,449円 16,407円 28,952円 13,114円 480円 21,831円 156円 714円 21,331円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   5日目   1日目   1日目   1日目~   10日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト その他 - フック フック - アイボルト フック アイボルト - フック
                            材質1 ニッケルクロムモリブデン鋼 ICE鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 - - - - - - - - - -

                            全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VWBG-M12L
                            VWBG-M14L
                            VWBG-M16L
                            VWBG-M18L
                            VWBG-M20L
                            VWBG-M22L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本使用荷重
                            (t)
                            ボルトサイズ トラスココード JANコード 質量(g) スパナサイズ(mm) A(mm) B(mm) D(mm) 寸法(mm)A 寸法(mm)C 寸法(mm)E 寸法(mm)F 全長(mm) 穴径(mm) 首下長(mm)

                            32,674円

                            ( 35,941円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.6M12819-56494580269144463610361049421035107140247M1212-140

                            47,573円

                            ( 52,330円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101M14819-56504580269144470670.0411346481338114160274M1414-160

                            33,915円

                            ( 37,307円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101.3M16819-56514580269144487740.0411346481338114180294M1616-180

                            64,058円

                            ( 70,464円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101.8M18819-565245802691447531100.055135462133513783220M1818-83

                            57,914円

                            ( 63,705円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            102M20819-565345802691444941810.0551354621335137223360M2020-223

                            72,555円

                            ( 79,811円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            102M22819-565445802691447601450.055125462123513794231M2222-94

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました