(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

旭 ビスコティーン ガロン缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

旭 ビスコティーン ガロン缶

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,242円 46,664円
税込単価
55,266円 51,330円

【特長】・粘着力の強いポリマーとウインズ独自の焼付き防止剤を含んだ合成潤滑油で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 主な用途:
    組立て用
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-80℃
  • JANコード:
    4562281590077
  • トラスココード:
    515-1457
  • 色:
    淡褐色
  • 質量(g):
    3800.0
  • 材質1:
    強粘性ポリマー

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VT-3800

1個

50,242円

46,664

( 51,330円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着力の強いポリマーとウインズ独自の焼付き防止剤を含んだ合成潤滑油で、強力な付着力により油の飛散を防ぎます。
【用途】
・食品、飲料水、印刷、機械組立、ビルメンテナンス、機械メンテナンス、自動車整備などに。
【商品仕様】
・色:淡褐色
・粘度:8.19cSt(240℃)
・容器:ガロン缶
・使用温度範囲:80~130℃
・JANコード:4562281590077
・トラスココード:515-1457
・質量:3.8kg
【材質/仕上】
・強粘性ポリマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

旭 ビスコティーン ガロン缶の型番VT-3800のページです。
型番VT-3800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

旭 ビスコティーン ガロン缶

旭 ビスコティーン ガロン缶

    水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

    水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

      ペネトンA 18L JIP605

      ペネトンA 18L JIP605

        FCJ ファインオイルV液 速乾性 18L

        FCJ ファインオイルV液 速乾性 18L

          FCJ ファインオイルV液 18L

          FCJ ファインオイルV液 18L

            セメダイン 木部すべり 180ml HC-139

            セメダイン 木部すべり 180ml HC-139

              住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L

              住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L

                住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4L

                住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4L

                  ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

                  ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

                    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30

                    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30

                      住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

                      住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

                        オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150

                        オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150

                          住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

                          住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

                            メーカー 旭エンジニアリング エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン セメダイン 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 50,242円 1,587円 19,500円 22,379円 22,379円 672円 3,001円 19,562円 10,557円 9,843円 21,255円 19,637円 19,511円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目   6日目   1日目   5日目   4日目~   6日目   4日目~   4日目  
                            種類 オイル オイル - - - スプレー オイル オイル - - オイル - オイル
                            主な用途 組立て用 チェーン - - - - チェーン / コンバイン チェーン / 軸受 / ガイドレール - - 摺動部 / 組立て用 - チェーン / 軸受 / ガイドレール
                            最高使用温度 ~200℃ - - - - - - ~300℃ - - - - -
                            最低使用温度 ~-80℃ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4562281590077 - - - - - - - - - - - -

                            旭 ビスコティーン ガロン缶のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました