(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 38mm×10m

脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 38mm×10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
304円
税込価格
334円

【特長】・柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材としたテープです・脱鉛タイプです...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ幅(mm):
    38
  • テープ長さ(m):
    10
  • 質量(g):
    100.000

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(VT-38)になります。
  • 電気絶縁の用途では使用しないで下さい。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリア
4987167005351
123-0001
基材:ポリ塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
10

1個

304( 334円 )

5日目

レッド
4987167005368
123-1479
基材:ポリ塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
10

5個

304( 334円 )

2日目

オレンジ
4987167018481
122-9990
基材:ポリ塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
10

1個

304( 334円 )

5日目

グレー
4987167005405
122-9998
基材:ポリ塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
10

5個

304( 334円 )

2日目

イエロー
4987167005375
122-9992
基材:ポリ塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
10

5個

304( 334円 )

4日目

グリーン
4987167018443
122-9994
基材:ポリ塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
10

1個

304( 334円 )

6日目

ブルー
4987167018467
123-1481
基材:ポリ塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
10

5個

304( 334円 )

4日目

ホワイト
4987167005382
122-9995
基材:ポリ塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
10

5個

304( 334円 )

1日目

ブラック
4987167005399
123-1480
基材:ポリ塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
10

5個

304( 334円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材としたテープです
・脱鉛タイプです
・電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです
【用途】
・缶、ビンなどの防湿包装
・封かん、包装、結束
【商品仕様】
・幅(mm):38
・長さ(m):10
・厚さ(mm):0.20
・質量:100g
【材質/仕上】
・基材:ポリ塩化ビニール
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(VT-38)になります。
  • 電気絶縁の用途では使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 38mm×10m

脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 38mm×10m

    脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 19mm×10m

    脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 19mm×10m

      ビニルテープ19mm×10m

      ビニルテープ19mm×10m

        ビニルテープ38mm幅

        ビニルテープ38mm幅

          脱鉛ビニールテープ 50mm×20m

          脱鉛ビニールテープ 50mm×20m

            メーカー ニチバン ニチバン nitoms nitoms エスコ
            通常価格 304円 153円 97円 556円 460円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能
            テープ厚(mm) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
            テープ幅(mm) 38 19 19 38 50
            テープ長さ(m) 10 10 10 20 20
            質量(g) 100.000 50.000 - - -

            脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 38mm×10mのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました