(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 19mm×10m

脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 19mm×10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
153円 ~ 155円
税込価格
168円 ~ 171円

【特長】・柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材としたテープです・脱鉛タイプです...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    10
  • 質量(g):
    50.000
  • 材質1:
    基材:ポリ塩化ビニール
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(VT-19)になります。
  • 電気絶縁の用途では使用しないで下さい。

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリア
4987167150006
123-1474
10

10個

153( 168円 )

4日目

レッド
4987167150013
123-1482
10

10個

153( 168円 )

1日目

ピンク
4987167002749
123-0002
10

10個

153( 168円 )

1日目

オレンジ
4987167002756
122-9997
10

10個

153( 168円 )

1日目

ライトグリーン
4987167002763
123-0004
10

10個

153( 168円 )

2日目

スカイブルー
4987167002770
123-1476
10

10個

153( 168円 )

2日目

グレー
4987167002787
123-0003
10

10個

155( 171円 )

2日目

ブラウン
4987167002794
123-1478
10

10個

153( 168円 )

2日目

イエロー
4987167002701
123-1475
10

10個

153( 168円 )

1日目

グリーン
4987167002718
123-1477
10

10個

153( 168円 )

2日目

ブルー
4987167002725
122-9999
10

10個

153( 168円 )

2日目

ホワイト
4987167002732
122-9996
10

10個

153( 168円 )

1日目

ブラック
4987167150068
122-9993
10

10個

153( 168円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材としたテープです
・脱鉛タイプです
【用途】
・缶、ビンなどの防湿包装
・封かん、包装、結束

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(VT-19)になります。
  • 電気絶縁の用途では使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 19mm×10m

脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 19mm×10m

    脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 38mm×10m

    脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 38mm×10m

      農ビクロス80×20

      農ビクロス80×20

        脱鉛ビニールテープ 50mm×20m

        脱鉛ビニールテープ 50mm×20m

          メーカー ニチバン ニチバン nitoms エスコ
          通常価格 153円 304円 1,460円 460円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   1日目   当日出荷可能
          テープ厚(mm) 0.2 0.2 0.18 0.2
          テープ幅(mm) 19 38 80 50
          テープ長さ(m) 10 10 20 20
          質量(g) 50.000 100.000 - -
          材質1 基材:ポリ塩化ビニール - - -

          脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 19mm×10mのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          経理
          評価 4.0満足度:4.02020/04/25
          経理の際に
          いろんな用途にて
          使ってます
          普通に変えるので
          助かります

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました