(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

窓用換気扇 VRW-25X2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

窓用換気扇 VRW-25X2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,400円
税込単価
32,340円

【特長】・防虫ネット付【商品仕様】・給排式・トラスココード:807-1275・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    換気扇
  • 電源(V):
    単相100
  • ハネ径(cm):
    25
  • 質量(g):
    2100.0
  • トラスココード:
    807-1275
  • JANコード:
    4904550462454
  • 横(mm):
    335
  • 縦(mm):
    370
  • 風量([[M3]]/min)50Hz:
    744(排気)/498(給気)
  • 風量([[M3]]/min)60Hz:
    774(排気)/516(給気)

型番

VRW-25X2 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • プルスイッチ付
  • コードプラグ付
  • オイルパック付
  • 窓閉め可能
  • 羽根(色調):シルキーホワイト
  • 電源コード:横形プラグ付 平形2芯 長さ0.9m
  • 取付可能窓高さ(標準):44.6~110cm

特性表 (単相100V)

型番羽恨径(cm)消費電力(W)風量(m3/h)騒音(dB)質量(kg)
50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz
VRW-25X22529307447744141.52.1
18204985163940
※消費電力、風量(静圧0Pa時)、騒音の測定はJIS C9603に準ずる。

外形図

窓用換気扇 VRW-25X2 外形図

※( )内寸法はVRW-25X2

使用方法・使用事例

取付例
窓用換気扇 VRW-25X2 使用方法1

アルミサッシで溝の場合/アルミサッシでレールの場合/木枠で溝の場合

取付方法
窓用換気扇 VRW-25X2 使用方法2

(1)レール又は溝にはめこむ
(2)窓枠にガタがないようしっかり合わせる
(3)締めつけねじで固定

注意・禁止事項

  • 外風の強い場所には取り付けないでください。
  • 鉄製サッシ窓には取り付けできません。
  • 浴室など湿気の多い所では使用できません。
  • プラスチック部分が多いため、炎の直接当たらない位置に取り付けてください。
  • 引きひもは、高さに合わせて結ぶなどして適宜調節し、火気から遠ざけてください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VRW-25X2

1個

29,400( 32,340円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防虫ネット付
【商品仕様】
・給排式
・トラスココード:807-1275
・質量:2.3kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓用換気扇 VRW-25X2の型番VRW-25X2のページです。
型番VRW-25X2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

窓用換気扇 VRW-25X2

窓用換気扇 VRW-25X2

    窓用換気扇 VFW-20X2

    窓用換気扇 VFW-20X2

      窓用換気扇 VFW-25X2

      窓用換気扇 VFW-25X2

        窓用換気扇 FMT-200SM

        窓用換気扇 FMT-200SM

          窓用換気扇ツインファン

          窓用換気扇ツインファン

            金属扇 FY-25M5

            金属扇 FY-25M5

              金属扇 FY-20M5

              金属扇 FY-20M5

                有圧換気扇専用風圧シャッター

                有圧換気扇専用風圧シャッター

                  メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 高須産業 高須産業 Panasonic Panasonic スイデン
                  通常価格 29,400円 22,400円 19,820円 23,932円 15,386円 12,428円 12,144円 11,013円
                  通常出荷日 7日目   4日目   7日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~  
                  商品タイプ 換気扇 換気扇 - 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気フード
                  電源(V) 単相100 単相100 - 単相100 単相100 単相100 単相100 -
                  ハネ径(cm) 25 20 - 20 20 25 20 -
                  質量(g) 2100.0 1800.0 2100.0 - - - - -
                  トラスココード 807-1275 807-1266 807-1267 - - - - -

                  窓用換気扇 VRW-25X2のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました