(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転アイナット アイナットスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VRM-M6
回転アイナット アイナットスター カイテンアイナット アイナットスター

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,576円
税込単価
21,534円

【特長】・取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。・全方向負荷可能な回転...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質:
    ニッケルクロムモリブデン鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
商品情報を表示

VRM-M6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
JANコード
ねじ径
B(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VRM-M6

0.1
819-5658
4580269144616
M6
9
20
28
16
0.06
10

1個

19,576( 21,534円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。
・全方向負荷可能な回転アイナットです。
・ボルトに接続した際でもリング部が負荷方向に360度回転するため、従来のアイナットでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。
・ルッドIDポイント(RFIDチップ)付きで、ルッドICリーダーを使うと固有のチップ番号で個体を識別できます。
・サイズはM6~30の8機種がラインナップ。
【主な用途】
・相手面のボルトに接続して重量物の吊り作業
【材質】
・ニッケルクロムモリブデン鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転アイナット アイナットスターの型番VRM-M6のページです。
型番VRM-M6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転アイナット アイナットスター

回転アイナット アイナットスター

    エクスカベーターフック(ボルトタイプ)

    エクスカベーターフック(ボルトタイプ)

      全方向アイボルト ロードリング ステンレスタイプ

      全方向アイボルト ロードリング ステンレスタイプ

        全方向アイボルト ロードリング インチサイズタイプ

        全方向アイボルト ロードリング インチサイズタイプ

          タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)

          タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)

            ロック式アイボルトMネジスライド

            ロック式アイボルトMネジスライド

              回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ

              回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ

                クロスビーハンドルフック

                クロスビーハンドルフック

                  パワーポイントスイベル

                  パワーポイントスイベル

                    全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ

                    全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ

                      大内径リンク

                      大内径リンク

                        スターポイント(VRS型回転アイボルト)

                        スターポイント(VRS型回転アイボルト)

                          アンカーポイント(吊り具)

                          アンカーポイント(吊り具)

                            メーカー RUD RUD RUD RUD タケネ クロスビー RUD クロスビー RUD RUD 大洋製器工業 コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 12,703円 36,901円 89,395円 28,545円 880円 22,526円 37,443円 242,563円 21,205円 29,167円 8,927円 16,176円 12,131円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目~   10日目~   10日目  
                            商品タイプ アイボルト フック アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト - アイボルト アイボルト その他 - -
                            材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 - - - - - - - - - - - -

                            回転アイナット アイナットスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VRM-M12
                            VRM-M16
                            VRM-M20
                            VRM-M24
                            VRM-M30
                            VRM-M8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード JANコード ねじ径 B(mm) D(mm) H(mm) L(mm) 質量
                            (kg)

                            15,948円

                            ( 17,543円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            100.75819-56614580269144647M12133034240.2

                            21,060円

                            ( 23,166円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101.5819-56624580269144654M16153540300.3

                            27,750円

                            ( 30,525円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            102.3819-56634580269144661M20174050370.5

                            34,280円

                            ( 37,708円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            103.2819-56644580269144678M24214960450.9

                            53,804円

                            ( 59,184円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104.5819-56654580269144685M30266075561.5

                            12,703円

                            ( 13,973円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.3819-56594580269144623M8112530200.1

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました